Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

THERMOSTAT INTELLIGENT BLANC AVEC CONNEXION WI-FI

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Wiser Air
    fonction produit
    Thermostat intelligent programmable
    couleur
    Blanc
    type d'affichage
    Écran tactile couleur
    résolution de l'affichage
    640 x 480 pixels VGA
    type de commande
    Par le terminal tactile
    Par navigateur Web
    Par application mobile
    mode opératoire
    Cooling: 9...35 °C (+/- 0,5 °C)
    Heating: 7...33 °C (+/- 0,5 °C)
    Complémentaire
    composition de l''''appareil
    Détecteur de mouvement
    Détecteur d’humidité
    Détecteur de luminosité
    application spécifique du produit
    Commande HVAC pour un confort amélioré et des économies d’énergie
    normes
    UL 873
    CSA C22.2 No 24-93
    taille de l'affichage
    72 x 54 mm
    support de montage
    Mounting plate: 160 mm x 122 mm x 3 mm
    largeur
    102 mm
    hauteur
    102 mm
    profondeur
    30 mm
    puissance consommée
    6 VA
    courant maximal Irms
    4.17 A
    tension du réseau
    24 V AC (50/60 Hz)
    courant à l'appel
    3 A
    consommation moyenne à l'appel en VA
    100 VA
    courant de sortie
    1 A
    type de sortie
    Fan relay (marked G)
    Heating relay (marked W,W2)
    Compressor relay (marked Y,Y2)
    jauge AWG
    Calibre AWG 22 à 18
    type de sonde de température
    NTC
    type de réseau de communication
    ZigBee
    Wi-Fi
    Environnement
    température de fonctionnement
    0...40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -30...50 °C
    humidité relative
    0...75 % (non-condensing)
    degré de pollution
    2
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.