Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Principal
    fonction produit
    Wall bracket
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de montage
    Complémentaire
    matière
    Painted steel grey
    mode d'installation
    Montage au mur
    destination du produit
    Transformer
    box number
    17D
    17H
    17E
    type d'installation
    Intérieur/extérieur
    hauteur
    10.12 in
    largeur
    2.38 po
    profondeur
    21.62 in
    quantité par lot
    2 pièces
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Energy Efficient Transformers (Version 1.0)
    Date 17-12-13
    Taille 1.2 MB
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Dry-Type Transformers 1000 Volts and Below (Version 03)
    Bulletin de données
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Low Voltage Transformer Through-Fault Protection: A System Approach (Version 1.0)
    Prospectus
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Dry Type Transformers Application Guide (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.