Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Gamme: Harmony XB4 ATEX D

Boutons complets

XB4BJ33EX

Image
Gamme: Harmony XB4 ATEX D

Boutons complets

XB4BJ33EX

sélecteur noir Ø 22 - 3 positions +/- 45°, fixe - ATEX

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Harmony XB4
    fonction produit
    Bouton-tournant complet
    nom abrégé de l'appareil
    XB4
    matériau de la collerette
    Métal plaqué chrome
    matière de l'embase de fixation
    Zamak
    type de tête
    Standard
    diamètre de fixation
    22 mm
    vente par quantité indivisible
    1
    zone poussière
    Zone 21 - 22
    type d'unité de commande
    Position maintenue
    profil de l'unité de commande
    Noir manette longue
    description des contacts
    2 "F"
    Complémentaire
    tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa at 55 °C at 0.1 m
    montage de l'appareil
    Fixing hole Ø 22.5 mm (22.3 +0.4/0) conforming to EN/IEC 60947-1
    entraxe de fixation
    >= 30 x 40 mm sur support
    profondeur d'encastrement
    43 mm
    marquage
    Ex tb IIIC
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    positions de l'unité de commande
    3 positions de +/- 45°
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    utilisation des contacts
    Contacts standards
    ouverture positive
    Sans
    torque value
    0.14 N.m (état électrique modifié par ''F'')
    durée de vie mécanique
    3000000 cycle
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: <= 2 x 1,5mm² avec embout conformément à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: >= 1 x 0,22 mm² sans embout conformément à EN/IEC 60947-1
    couple de serrage
    0.8...1.2 N.m conformément à EN 60947-1
    forme de la tête de vis
    Transversal tête compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal tête compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé tête compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé tête compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG conformément à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A conformément à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V (niveau de pollution: 3) conformément à EN 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conformément à EN 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 Aà 240 V AC-15, A600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    6 Aà 120 V AC-15, A600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    0.1 Aà 600 V DC-13, Q600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    0.27 Aà 250 V DC-13, Q600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    0.55 Aà 125 V DC-13, Q600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    1.2 Aà 600 V AC-15, A600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    durée de vie électrique
    1000000 cycles AC-15, 2 A at 230 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 : appendix C
    1000000 cycles AC-15, 3 A at 120 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 : appendix C
    1000000 cycles AC-15, 4 A at 24 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 : appendix C
    1000000 cycles DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 : appendix C
    1000000 cycles DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 : appendix C
    fiabilité électrique IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) at 5 V and 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) at 17 V and 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4
    Environnement
    traitement de protection
    TH
    température ambiante pour le stockage
    -40...70 °C
    température de fonctionnement
    -20...60 °C
    catégorie de surtension
    I conformément à IEC 60536
    degré de protection IP
    IP65 conformément à IEC 60529
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK06 conformément à IEC 50102
    normes
    EN 61000-6-2
    EN 60079-0 : 2009
    EN 60079-31 : 2009
    IEC 60079-0 : 2007
    IEC 60079-31 : 2008
    directives
    94/9/CE - directive ATEX
    certifications du produit
    INERIS 04ATEX9004U
    tenue aux vibrations
    5 gn (f = 2...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17-07-25
    Taille 6.5 MB
    Date 17-07-25
    Taille 7.4 MB
    Date 18-04-18
    Taille 1.8 MB
    Date 18-04-18
    Taille 1.5 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATEX Explosive atmosphère Selector switch with long handle Diam 22
    ATEX Explosive atmosphère Selector switch with long handle Diam 22
    ATEX KEY SELECTOR SWITCH
    Date 16-01-21
    Taille 649.4 KB
    Date 16-01-21
    Taille 651.9 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4B...EX Control and signaling units for explosive atmosphere
    Date 17-06-12
    Taille 3 MB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17-11-23
    Taille 444.8 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18-06-08
    Taille 82.8 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.