Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

totalisateur - affichage mécanique 6 digits - 115 V CA

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Zelio Count
    fonction produit
    Compteur total
    type d'affichage
    Mécanique
    dimension
    50 x 60 mm
    afficheur digital
    6 digit(s)
    fréquence de comptage
    10 Hz
    remise à zéro
    Manuel
    capacité de comptage
    0...999999
    type de technologie
    Électromécanique
    Complémentaire
    [Us] tension d'alimentation
    115 V AC (Us +/- 10 %)à 50/60 Hz
    puissance consommée
    2.75 VA
    temps de sauvegarde
    Permanent
    mode de comptage
    Ajout
    fonction d'entrée
    Comptage
    types d'entrée
    Contact
    durée de vie mécanique
    10000000 cycle
    mode d'installation
    Suspendu
    support de montage
    Montage sur panneau
    mode de raccordement
    Cosses AMP sur coffret de branchement
    hauteur
    50 mm
    poids
    0.03 kg
    largeur
    60 mm
    destination du produit
    Câble
    taille des caractères
    4 mm
    Environnement
    normes
    EN 50081-2
    EN 50082-2
    certifications du produit
    CUR
    degré de protection IP
    IP40 conformément à EN/IEC 60529
    température de fonctionnement
    -10...50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20...60 °C
    tenue aux vibrations
    5 gn (f = 10...150 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 6 ms conformément à EN/IEC 60068-2-27
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II conformément à IEC 60536
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EAC Certificate XBK (Version 1.0)
    Date 18-08-06
    Taille 233.7 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Count XBK counters (Version 1.0)
    Date 18-08-06
    Taille 186.4 KB
    Date 18-08-06
    Taille 212.6 KB
    Date 18-08-06
    Taille 200 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.