Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

pan écran tactile analog, 800x600 pixels SVGA - 307 mm - 10BASE-T/100BASE-TX

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Magelis XBTGT
    fonction produit
    Terminal tactiles advanced panel
    type d'affichage
    LCD TFT rétro-éclairé
    couleur d'affichage
    65536 couleurs
    résolution de l'affichage
    800 x 600 pixels SVGA
    taille de l'affichage
    12,1 pouces
    type de logiciel
    Logiciel de configuration
    Logiciel de programmation
    Vijeo Designer
    système d'exploitation
    Magelis
    Type du processeur
    CPU RISC
    Fréquence du processeur
    266 MHz
    type de mémoire
    512 kB SRAM back up of data with lithium battery back-up
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV conforming to IEC 61000-4-2 level 3
    dimensions de la découpe
    301,5 (+ 1/- 0) x 227,5 (+ 1/- 0) mm
    Complémentaire
    zone tactile
    1024 x 1024
    afficheur tactile
    Analogique
    durée de vie du rétro éclairage
    50000 hours
    luminosité
    8 niveaux via tableau tactile
    police de caractère
    Taïwanais (Chinois traditionnel)
    Japonais (ANK, Kanji)
    Chinois (chinois simplifié)
    ASCII (caractères européens)
    Coréen
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC
    alimentation
    Source externe
    limites de la tension d'alimentation
    19.2...28.8 V
    courant à l'appel
    <= 30 A
    puissance consommée
    30 W
    signalisation locale
    1 LED with green or orange for normal operation or backlighting faulty
    nombre de pages
    Limité par la capacité de la mémoire interne
    protocoles téléchargeables
    FIPWAY Telemecanique Modicon
    Modbus Plus Telemecanique Modicon
    Modbus TCP Telemecanique Modicon
    Modbus Telemecanique Modicon
    Protocoles tiers Mitsubishi Melsec
    Protocoles tiers Omron Sysmac
    Protocoles tiers Rockwell Automation Allen-Bradley
    Protocoles tiers Siemens Simatic
    Uni-TE Telemecanique Modicon
    horodateur
    Intégré
    utilisation de l'emplacement
    For 1 fieldbus communication card (Device Net, Profibus DP)
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    montage du produit
    Montage encastré
    mode de fixation
    Avec 4 clips à ressort
    Par 4 vis-étrier
    front material
    Alliage d'aluminium
    matière du boitier
    PPT
    marquage
    CE
    largeur
    313 mm
    hauteur
    239 mm
    profondeur
    56 mm
    poids
    3 kg
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    <= 10 ms
    normes
    IEC 61000-6-2
    UL 1604
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN 61131-2
    FCC Class A
    certifications du produit
    C-Tick
    ATEX zone 2/22
    CSA Class 1 Division 2T5
    CSA Class 1 Division 2 T4A
    UL Class 1 Division 2 T5
    cULus
    UL Class 1 Division 2 T4A
    température de fonctionnement
    0...50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20...60 °C
    humidité relative
    10...90 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    < 2000 m
    degré de protection IP
    IP20 (panneau arrière) conformément à IEC 60529
    IP65 (face avant) conformément à IEC 60529
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4X face avant (utilisation en intérieur)
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms conformément à IEC 60068-2-27
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m conformément à IEC 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV conformément à IEC 61000-4-4 niveau 3
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Magelis XBTGT Advanced Panels Tactiles (Version 2.0)
    Magelis XBTGT Advanced Touch panels Catalog (Version 2.0)
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis XBT GT, XBT GK, XBT GH, Hardware Guide (Version 19)
    Magelis XBT GT, XBT GK, XBT GH, Guide de référence du matériel (Version 19)
    Magelis XBTGT, XBTGK HMI Controller, Programming Guide (Version 07)
    Magelis XBTGT, XBTGK HMI Controller, Guide de programmation (Version 07)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XBTGT6340: advanced touchscreen panel - 800 x 600 pixels SVGA - 12.1" - 24 V (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    How to Install Magelis Operator Terminals for Merchant Navies Applications, Instruction Sheet (Version 06)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XBTGT… Graphic Terminals - Magelis GT 12" & 15", Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XBTGT… Graphic Terminals - Magelis GT 12" & 15", Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.