Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

pan écran tactile analog 65536 couleurs - 1024x768 pixels XGA - 381 mm- 24V CC

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Magelis XBTGT
    fonction produit
    Terminal tactiles advanced panel
    type d'affichage
    LCD TFT rétro-éclairé
    couleur d'affichage
    65536 couleurs
    résolution de l'affichage
    1024 x 768 pixels XGA
    taille de l'affichage
    15 pouces
    type de logiciel
    Logiciel de configuration
    Logiciel de programmation
    Vijeo Designer
    système d'exploitation
    Magelis
    Type du processeur
    CPU RISC
    Fréquence du processeur
    266 MHz
    type de mémoire
    512 kB SRAM back up of data with lithium battery back-up
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV conforming to IEC 61000-4-2 level 3
    dimensions de la découpe
    383,5 (+ 1/- 0) x 282,5 (+ 1/- 0) mm
    Complémentaire
    zone tactile
    1024 x 1024
    afficheur tactile
    Analogique
    durée de vie du rétro éclairage
    50000 hours
    luminosité
    8 niveaux via tableau tactile
    police de caractère
    Coréen
    Chinois (chinois simplifié)
    Japonais (ANK, Kanji)
    ASCII (caractères européens)
    Taïwanais (Chinois traditionnel)
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC
    alimentation
    Source externe
    limites de la tension d'alimentation
    19.2...28.8 V
    courant à l'appel
    <= 30 A
    puissance consommée
    42 W
    signalisation locale
    1 LED with green or orange for normal operation or backlighting faulty
    nombre de pages
    Limité par la capacité de la mémoire interne
    protocoles téléchargeables
    FIPWAY Telemecanique Modicon
    Modbus Plus Telemecanique Modicon
    Modbus TCP Telemecanique Modicon
    Modbus Telemecanique Modicon
    Protocoles tiers Mitsubishi Melsec
    Protocoles tiers Omron Sysmac
    Protocoles tiers Rockwell Automation Allen-Bradley
    Protocoles tiers Siemens Simatic
    Uni-TE Telemecanique Modicon
    horodateur
    Intégré
    utilisation de l'emplacement
    For 1 fieldbus communication card (Device Net, Profibus DP)
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    montage du produit
    Montage encastré
    mode de fixation
    Par 8 vis-étrier
    Avec 4 clips à ressort
    front material
    Alliage d'aluminium
    matière du boitier
    Alliage d'aluminium
    marquage
    CE
    largeur
    395 mm
    hauteur
    294 mm
    profondeur
    60 mm
    poids
    5.6 kg
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    <= 10 ms
    normes
    UL 1604
    FCC Class A
    UL 508
    IEC 61000-6-2
    CSA C22.2 No 14
    EN 61131-2
    certifications du produit
    CSA Class 1 Division 2 T4A
    UL Class 1 Division 2 T5
    UL Class 1 Division 2 T4A
    C-Tick
    ATEX zone 2/22
    CSA Class 1 Division 2T5
    cULus
    température de fonctionnement
    0...50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20...60 °C
    humidité relative
    10...90 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    < 2000 m
    degré de protection IP
    IP20 (panneau arrière) conformément à IEC 60529
    IP65 (face avant) conformément à IEC 60529
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4X face avant (utilisation en intérieur)
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms conformément à IEC 60068-2-27
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m conformément à IEC 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV conformément à IEC 61000-4-4 niveau 3
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis XBTGT Advanced Touch panels Catalog (Version 2.0)
    Catalogue Magelis XBTGT Advanced Panels Tactiles (Version 2.0)
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis XBTGT, XBTGK HMI Controller, Programming Guide (Version 07)
    Magelis XBTGT, XBTGK HMI Controller, Guide de programmation (Version 07)
    Magelis XBT GT, XBT GK, XBT GH, Hardware Guide (Version 19)
    Magelis XBT GT, XBT GK, XBT GH, Guide de référence du matériel (Version 19)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XBTGT7340: advanced touchscreen panel - 1024 x 768 pixels XGA - 15" - TFT LCD - 24 V DC (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    How to Install Magelis Operator Terminals for Merchant Navies Applications, Instruction Sheet (Version 06)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XBTGT… Graphic Terminals - Magelis GT 12" & 15", Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XBTGT… Graphic Terminals - Magelis GT 12" & 15", Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.