Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

inter. de position XCKN - poussoir à galet plastique - 2NC - brusque - M20

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Commutateur de fin de course
    nom abrégé de l'appareil
    XCKN
    forme du capteur
    Forme compact C
    type de carter
    Fixe
    type de tête
    Tête de piston
    matière
    Plastique
    matière du corps
    Plastique
    matière de la tête
    Plastique
    mode de fixation
    Par le corps
    mouvement tête de commande
    Linéaire
    type d'unité de commande
    Poussoir avec galet à rappel plastique
    type d'approche
    Approche latérale 2 directions
    entrée de câble
    1 entry tapped for M20 x 1.5 cable gland, diamètre extérieur du câble: 7...13 mm
    nombre de pôles
    2
    description des contacts
    2 ''O''
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    Complémentaire
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    ouverture positive
    Avec
    force minimale pour ouverture positive
    20 N
    effort minimal d'actionnement
    12 N
    vitesse d'attaque maximale
    0.3 m/s
    désignation code des contacts
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) , Ithe = 10 A conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V conformément à CSA C22.2 No 14
    500 V niveau de pollution 3 conformément à IEC 60947-1
    300 V conformément à UL 508
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conformément à IEC 60664
    6 kV conformément à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG
    durée de vie électrique
    5000000 cycles, DC-13, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement: <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement: <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement: <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
    durée de vie mécanique
    10000000 cycle
    largeur
    30 mm
    hauteur
    85 mm
    profondeur
    30 mm
    poids
    0.145 kg
    description des bornes ISO n°1
    (21-22)NC
    (11-12)NC
    Environnement
    tenue aux chocs mécaniques
    45 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
    tenue aux vibrations
    25 gn (f = 10...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP65 conformément à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK04 conformément à EN 50102
    catégorie de surtension
    Classe II conformément à IEC 61140
    Classe II conformément à NF C 20-030
    température de fonctionnement
    -25...70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...70 °C
    traitement de protection
    TC
    certifications du produit
    CSA
    CCC
    UL
    normes
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60204-1
    UL 508
    EN 60204-1
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Conforme  - depuis  0953  -  Schneider Electric declaration of conformity
    Schneider Electric declaration of conformity
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Informations de fin de vie
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Interrupteurs de position OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    Limit switches OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    Date 18-09-06
    Taille 63.2 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XCKN2902P20: limit switch XCKN - plastic roller plunger - 2NC - snap - M20 (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)
    XCKN..., XCNR... , XCNT... and XCNTR... limit switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XCKN... and XCNR... limit switches (versions with modular contacts) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (Version 3.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
    XCKN... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.