Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Tout afficher OsiSense XC Standard

OsiSense XC Standard - XCKP2102P20

Gamme compacte

Image
Tout afficher OsiSense XC Standard
OsiSense XC Standard - XCKP2102P20
Gamme compacte

INTERR POS PLAST 240VAC 1 0A CONT O ET F

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Commutateur de fin de course
    nom abrégé de l'appareil
    XCKP
    forme du capteur
    Compact
    type de carter
    Fixe
    type de tête
    Tête de piston
    matière
    Plastique
    matière du corps
    Plastique
    matière de la tête
    Zamak
    mode de fixation
    Par le corps
    mouvement tête de commande
    Linéaire
    type d'unité de commande
    Poussoir levier à galet à rappel thermoplastique
    type d'approche
    Approche verticale ou latérale 1 direction
    nombre de pôles
    2
    description des contacts
    1 ''O'' + 1 ''F''
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    Complémentaire
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
    entrée de câble
    1 entry tapped for M20 x 1.5 cable gland, diamètre extérieur du câble: 4...8 mm
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    ouverture positive
    Avec
    force minimale pour ouverture positive
    18 N
    effort minimal d'actionnement
    6 N
    vitesse d'attaque maximale
    1 m/s
    précision de répétition
    0,1 mm sur les points d'enclenchement avec 1 million de cycles d'opération
    désignation code des contacts
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) , Ithe = 10 A conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V conformément à CSA C22.2 No 14
    500 V niveau de pollution 3 conformément à IEC 60947-1
    300 V conformément à UL 508
    résistance entre bornes
    <= 25 MOhm conformément à IEC 60255-7 catégorie 3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conformément à IEC 60664
    6 kV conformément à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    10 A par gG cartouche fusible
    durée de vie électrique
    5000000 cycles, DC-13, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement: <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement: <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement: <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
    durée de vie mécanique
    15000000 cycle
    largeur
    31 mm
    hauteur
    65 mm
    profondeur
    30 mm
    poids
    0.105 kg
    description des bornes ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Environnement
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn 11 ms IEC 60068-2-27
    tenue aux vibrations
    25 gn (f = 10...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP66 conformément à IEC 60529
    IP67 conformément à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK04 conformément à EN 50102
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II conformément à IEC 61140
    Classe II conformément à NF C 20-030
    température de fonctionnement
    -25...70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...70 °C
    traitement de protection
    TC
    certifications du produit
    CCC
    CSA
    UL
    normes
    EN 60204-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60204-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.