Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Tout afficher OsiSense XC Standard

OsiSense XC Standard - XCKW159

Gamme classique

Image
Tout afficher OsiSense XC Standard
OsiSense XC Standard - XCKW159
Gamme classique

OsiSense XC - émetteur radio - levier à tige plastique ronde 6 mm

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Wireless limit switch
    nom abrégé de l'appareil
    XCKW
    type de carter
    Fixe
    type de tête
    Tête rotative
    Complémentaire
    matière du corps
    Plastique
    matière de la tête
    Plastique
    matière du levier
    Metal
    mode de fixation
    Avec 4 vis
    type d'unité de commande
    Thermoplastique levier tige ronde à rappel avec tringle ronde 6 mm, L = 200 mm
    mouvement d'attaque
    Avec toute pièce mobile
    type d'approche
    1 ou 2 sens programmables approche latérale
    type de réseau de communication
    ZigBee green power 2.4 GHz conformément à IEEE 802.15.4
    electrical composition code
    PW1
    puissance d'émission
    3 mW
    temps de réponse
    <= 2 ms
    portée maximale
    100 m dans champ libre
    25 m in industrial environment
    300 m with external antenna
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    type d'enclenchements
    1
    couple minimal d'actionnement
    0.5 N.m
    vitesse d'attaque maximale
    1 m/s
    vitesse de commande
    <= 60 cyc/mn
    durée de vie mécanique
    400000 cycle
    nombre de commutations par an
    3600
    largeur
    40 mm
    hauteur
    288 mm
    profondeur
    59 mm
    poids
    0.23 kg
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Immunité des environnements industriels
    Émission rayonnée
    Susceptibilité aux champs électromagnétiques : 3 V/m, 80...2700 MHz, distance = 20 m
    Susceptibilité aux champs électromagnétiques : 10 V/m, 80...2000 MHz
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques : 6 kV, sur le contact (partiesmétalliques)
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques : 8 kV, à l’air libre (dans les piècesd’isolation)
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn (durée = 11 ms) conformément à IEC 60068-2-27
    tenue aux vibrations
    +/- 10 mm (fréquence de vibration: 2...11 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    25 gn (fréquence de vibration: 10...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP66 conformément à IEC 60529
    IP67 conformément à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK05 conformément à EN 50102
    température de fonctionnement
    -25...55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...70 °C
    directives
    2004/108/EC - Compatibilité électromagnétique
    1999/5/EC - directive R&TTE
    normes
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    certifications radio
    IC RSS
    FCC RCM
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16-03-10
    Taille 2.1 MB
    Date 16-03-10
    Taille 1.6 MB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16-12-12
    Taille 1.2 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.