Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Tout afficher OsiSense XC Standard

OsiSense XC Standard - XCNTR2718P16

Gamme compacte

Image
Tout afficher OsiSense XC Standard
OsiSense XC Standard - XCNTR2718P16
Gamme compacte

inter. de position XCNTR - levier à galet th.plast. - 2NC - dépendante - M16

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Commutateur de fin de course
    nom abrégé de l'appareil
    XCNTR
    forme du capteur
    Compact
    remise à zéro
    Avec
    type de carter
    Fixe
    type de tête
    Tête rotative
    matière
    Plastique
    matière du corps
    Plastique
    matière de la tête
    Plastique
    mode de fixation
    Par le corps
    mouvement tête de commande
    Tournant
    type d'unité de commande
    Levier à galet à rappel thermoplastique
    type d'approche
    Approche latérale 2 directions
    nombre de pôles
    2
    description des contacts
    2 ''O''
    fonctionnement des contacts
    Coupure lente, simultanée
    Complémentaire
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
    entrée de câble
    2 entry tapped for M16 x 1.5 cable gland
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    ouverture positive
    Avec
    couple minimum pour ouverture positive
    0.15 N.m
    couple minimal d'actionnement
    0.1 N.m
    vitesse d'attaque maximale
    1.5 m/s
    désignation code des contacts
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) , Ithe = 10 A conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V conformément à CSA C22.2 No 14
    300 V conformément à UL 508
    500 V niveau de pollution 3 conformément à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conformément à IEC 60664
    6 kV conformément à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG
    durée de vie mécanique
    100000 cycle
    largeur
    58.8 mm
    hauteur
    116.1 mm
    Environnement
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn (durée = 11 ms) conformément à IEC 60068-2-27
    tenue aux vibrations
    25 gn (f = 10...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP65 conformément à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK04 conformément à EN 50102
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II conformément à IEC 61140
    Classe II conformément à NF C 20030
    température de fonctionnement
    -25...70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...70 °C
    traitement de protection
    TC
    certifications du produit
    CCC
    CSA
    UL
    normes
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17-05-10
    Taille 56.5 MB
    Date 18-09-06
    Taille 63.2 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18-07-14
    Taille 239.5 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18-11-19
    Taille 267.6 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.