Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Tout afficher Preventa XCS

Preventa XCS - XCSB723

Interrupteurs de sécurité

Image
Tout afficher Preventa XCS
Preventa XCS - XCSB723
Interrupteurs de sécurité

interrupteur de position de sécurité - XCS-B - clé-languette - 2 O + 1 F

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    fonction produit
    Interrupteur de sécurité
    nom de composant
    XCSB
    design
    Industriel
    matière
    Métal
    type de tête
    Tourelle à clé
    description des contacts
    2 "O" + 1 "F"
    fonctionnement des contacts
    Coupure lente, sans contact à court-circuit
    entrée de câble
    1 entry tapped 1/2" NPT
    raccordement électrique
    Bornier, 1 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout de câble
    nombre de pôles
    3
    description des verrouillages optionnels
    Avec verrouillage de l’actionneur, déverrouillage par bouton-poussoir
    signalisation locale
    1 LED orange (à l'ouverture des contacts NF)
    tension circuit de signalisation
    110/240 V
    Complémentaire
    ouverture positive
    Avec contact "O"
    type de circuit de signalisation
    AC
    durée de vie mécanique
    600000 cycle
    vitesse d'attaque minimale
    0.01 m/s
    vitesse d'attaque maximale
    0.5 m/s
    [Ie] courant assigné d'emploi
    6 Aà 120 V catégorie d’utilisation AC-15, A300 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    3 Aà 240 V catégorie d’utilisation AC-15, A300 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    0.55 Aà 125 V catégorie d’utilisation DC-13, Q300 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    0.27 Aà 250 V catégorie d’utilisation DC-13, Q300 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V conformément à CSA C22.2 No 14
    500 V conformément à EN/IEC 60947-1
    300 V conformément à UL 508
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conformément à EN/IEC 60947-5-1
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG (gl)
    actionneur forcé pour rés extractible
    1500 N
    résistance à l'extraction
    >= 20 N
    vitesse de commande
    10 cyc/mn for maximum durability
    niveau de sécurité
    Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct conformément à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct conformément à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct conformément à EN/IEC 61508
    données de fiabilité
    B10d = 5000000 (valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact)
    matière du corps
    Zamak
    matière de la tête
    Zamak
    profondeur
    44 mm
    hauteur
    114 mm
    largeur
    52 mm
    poids
    0.475 kg
    Environnement
    normes
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 12100
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certifications du produit
    CSA
    UL
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -25...70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...70 °C
    tenue aux vibrations
    5 gn (f = 10...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn pour 11 ms conformément à IEC 60068-2-27
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I conformément à EN/IEC 61140
    degré de protection IP
    IP67 conformément à EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18-07-14
    Taille 598.7 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-01-07
    Taille 279.2 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.