Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

système magnétique codé– XCSDM3 – pré-câblé – 5 m – 1 NO + 1 NO

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    fonction produit
    Système électromagnétique codé
    nom de composant
    XCSDM3
    design
    Rectangulaire
    dimension
    100 x 34 x 32 mm
    description des contacts
    1 ''F'' + 1 ''F''
    matière
    Plastique
    raccordement électrique
    Pré-câblé
    composition du câble
    6 x 0,25 mm²
    longueur de câble
    5 m
    résistance ohmique de câble
    450 mOhm
    signalisation locale
    1 LED (vert, orange et rouge)
    directions d’approche
    9 directions
    [Ue] tension assignée d'emploi
    24 V DC (- 20...10 %)
    [Ui] tension assignée d'isolement
    36 V DC
    Complémentaire
    diamètre extérieur du câble
    6.1 mm
    type d'étage de sortie
    Monolithique, PNP
    sorties sûreté
    2 sorties 1,5 A, 24 V, CC
    [Sa] portée de travail
    10 mm
    [Sar] distance de déclenchement
    20 mm
    vitesse d'attaque minimale
    0.01 m/s
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2.5 kV conformément à EN/IEC 60947-5-1
    type de protection
    Protection contre les surcharges et court-circuits
    fréquence de commutation
    3 Hz
    temporisation
    100 ms (activation)
    temps de discordance
    2 s
    [HFT] Tolérance aux défauts matériels
    1
    couple de serrage
    < 1.8 N.m
    produit installé
    32 maximum avec câble de 2 m de long
    marquage
    CE
    niveau de sécurité
    Jusqu'à catégorie 3 (correctement câblé) conformément à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à PL = d (correctement câblé) conformément à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL 2 (correctement câblé) conformément à EN/IEC 61508
    données de fiabilité
    HFT = 1
    MTTFd = 182 ans
    PFD = 1,15E-5
    PFH = 3,94E-9
    SF = 92,5 %
    matière du boitier
    PBT thermoplastique
    matière du câble
    PVC
    profondeur
    32 mm
    hauteur
    100 mm
    largeur
    34 mm
    poids
    0.48 kg
    Environnement
    normes
    EN 1088
    EN 13849-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-2
    EN/IEC 60947-5-3
    EN/IEC 62061
    IEC 61508
    ISO 14119
    certifications du produit
    CSA
    TÜV
    UL
    température de fonctionnement
    -25...70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    tenue aux vibrations
    10 gn (f = 10...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms conformément à IEC 60068-2-27
    sensibilité aux champs magnétiques
    <= 0.5 mT
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe III conformément à EN/IEC 61140
    degré de protection IP
    IP66 conformément à IEC 60529
    IP67 conformément à IEC 60529
    IP69K conformément à DIN 40050
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for XCSDM379105: Safety switches Preventa XCS, coded magnetic system, cable (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCSDM3... and XCSDM4... coded magnetic switches - UL certification record (Version 1.0)
    XCSDM3/4..., XCSDMC/P/R... coded magnetic switches and XCSZC/P/R... accessories - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Version 1.0)
    XCSDM3/4... and XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCSDM3... / XCSDM4... Coded magnétic system, Instruction sheet (Version 06)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCSDM3... and XCSDM4... coded magnetic switches - EC/EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.