Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

inter électromagn codé XCSDMP - plastique - 1NC+2NO, 1NO échelonné - connect M12

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    fonction produit
    Interrupteur électromagnétique codé
    nom de composant
    XCSDMP
    design
    Rectangulaire standard
    dimension
    88 x 25 x 13 mm
    description des contacts
    2 "O" + 1 "F"
    fonctionnement des contacts
    1 ''O'' échelonné
    matière
    Plastique
    raccordement électrique
    Connecteur sur câble volant
    type de connecteur
    M12
    longueur de câble
    0.15 m
    nombre de pôles
    3
    signalisation locale
    1 LED
    directions d’approche
    3 directions
    [Ue] tension assignée d'emploi
    24 V DC
    [Ui] tension assignée d'isolement
    100 V DC
    Complémentaire
    [Sa] portée de travail
    8 mm
    [Sar] distance de déclenchement
    20 mm
    [Ie] courant assigné d'emploi
    <= 100 mA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2.5 kV conformément à EN/IEC 60947-5-1
    résistance entre bornes
    57 Ohm
    protection contre les courts-circuits
    500 mA fusible à cartouche externe type gG (gl)
    matériau des contacts
    Rhodium
    durée de vie électrique
    1200000 cycle
    tension de coupure maximale
    DC
    pouvoir de commutation en mA
    5...100 mA
    résistance d'isolement
    1000 MΩ
    pouvoir de coupure
    <= 3 VA
    fréquence de commutation
    150 Hz
    niveau de sécurité
    Jusqu'à catégorie 4 (avec système de surveillance approprié et câblage correct) conformément à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à PL = e (avec système de surveillance approprié et câblage correct) conformément à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL 3 (avec système de surveillance approprié et câblage correct) conformément à EN/IEC 61508
    données de fiabilité
    B10d = 50000000 (valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact)
    matière du boitier
    PBT thermoplastique
    matière du câble
    PVC
    profondeur
    13 mm
    hauteur
    88 mm
    largeur
    25 mm
    poids
    0.18 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 12100
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certifications du produit
    BG
    CSA
    UL
    traitement de protection
    TH
    température de fonctionnement
    -25...85 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C
    tenue aux vibrations
    10 gn (f = 10...150 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms conformément à IEC 60068-2-27
    sensibilité aux champs magnétiques
    >= 0.3 mT
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II conformément à EN/IEC 61140
    degré de protection IP
    IP67 conformément à IEC 60529
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for XCSDMP701L01M12: Safety switches Preventa XCS, coded magnetic rectangular 25X13X88mm, remote 0.15m M12 (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - UL certification record (Version 1.0)
    XCSDM3/4..., XCSDMC/P/R... coded magnetic switches and XCSZC/P/R... accessories - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Version 1.0)
    XCSDM3/4... and XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCS DMC / DMP / DMR (EAC) Coded magnetic switches, Instruction sheet (Version 06)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - EC/EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.