Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

interrupteur de position de sécurité - XCS-E - clé-languette - 2 O + 1 F

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    fonction produit
    Interrupteur de sécurité
    nom de composant
    XCSE
    design
    Rectangulaire
    matière
    Métal
    type de tête
    Tourelle à clé
    description des contacts
    2 "O" + 1 "F"
    fonctionnement des contacts
    Coupure lente, sans contact à court-circuit
    type et composition des contacts de solénoïde
    1 ''O'' + 1 ''F'' (coupure lente, simultanée)
    entrée de câble
    2 entrées taraudées M20 x1,5
    verrouillage électromagnétique
    Verrouillage en excitation et déverrouillage en désexcitation de solénoïde
    [Us] tension d'alimentation
    24 V (- 20...10 %)
    diamètre extérieur du câble
    7...13 mm
    raccordement électrique
    Bornier, 1 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout de câble
    nombre de pôles
    3
    description des verrouillages optionnels
    Avec verrouillage, verrouillage par solénoïde
    signalisation locale
    2 DELs vert ou orange (protection ouverte/fermée et verrouillée)
    tension circuit de signalisation
    24/48 V (limites de tension: 20...52 V)
    Complémentaire
    ouverture positive
    Avec contact "O"
    type de tension d'alimentation
    AC/DC
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz
    facteur de charge
    1
    puissance consommée en VA
    10 VA (appel)
    10 VA (scellé)
    type de circuit de signalisation
    C.a./c.c.
    consommation du circuit de signalisation
    7 mA
    durée de vie mécanique
    >= 1000000 cycle
    vitesse d'attaque minimale
    0.01 m/s
    vitesse d'attaque maximale
    0.5 m/s
    [Ie] courant assigné d'emploi
    0.55 Aà 125 V catégorie d’utilisation DC-13, Q300 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    0.27 Aà 250 V catégorie d’utilisation DC-13, Q300 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    3 Aà 120 V catégorie d’utilisation AC-15, B300 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    1.5 Aà 240 V catégorie d’utilisation AC-15, B300 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    6 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    50 V pour circuit de signalisation conformément à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conformément à EN/IEC 60947-5-1
    type de protection
    Overvoltage protection pour circuit de signalisation
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG (gl)
    actionneur forcé pour rés extractible
    2000 N
    résistance à l'extraction
    >= 20 N
    vitesse de commande
    10 cyc/mn for maximum durability
    niveau de sécurité
    Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct conformément à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct conformément à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct conformément à EN/IEC 61508
    données de fiabilité
    B10d = 5000000 (valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact)
    matière du corps
    Zamak
    matière de la tête
    Zamak
    profondeur
    44 mm
    hauteur
    146 mm
    largeur
    98 mm
    poids
    1.14 kg
    Environnement
    normes
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 12100
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certifications du produit
    CSA
    UL
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -25...40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...70 °C
    tenue aux vibrations
    5 gn (f = 10...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn pour 11 ms conformément à IEC 60068-2-27
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I conformément à EN/IEC 61140
    degré de protection IP
    IP67 conformément à EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCSE... interlock safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XCSE... interlock safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XCSE..., XCSL5/7..., XCSLE/F... and XCSTE... interlock safety switches - UL certification record (Version 1.0)
    XCSA/B/C... safety switches and XCSE... interlock safety switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XY2AU1 / XY2AU2 Enabling switches (Version 01)
    Date 15-01-09
    Taille 1.8 MB
    XCSE... Metal safety interlock switch, Instruction sheet (Version 17)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCSA/B/C/D/E/M/MP/P/PA/PL/PR/TA/TE/TL/TR... safety switches - EC/EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCS LF... Metallic Safety Interlock Switch, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCSLF3737312 Metal Safety Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.