Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Detecteur de pression à afficheur XMLR - 100 bar - 1/4" 18 NPT - 4..20 mA - M12

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    OsiSense XM
    fonction produit
    Détecteurs de pression électroniques
    type de pressostat
    Transmetteur de pression
    type d'opération de détecteur de pression
    Transmetteur de pression avec 1 sortie logique
    nom abrégé de l'appareil
    XMLR
    taille de capteur de pression
    100 bar
    1450 psi
    pression accidentelle maximum permise
    300 bar
    4350 psi
    30 mPa
    pression de rupture
    600 bar
    8700 psi
    60 mPa
    fluide contrôlé
    Eau douce (0...80 °C)
    Air (-20...80 °C)
    Huile hydraulique (-20...80 °C)
    Fluide de réfrigération (-20...80 °C)
    type de raccordement hydraulique
    1/4" - 18 NPT (femelle)
    [Us] tension d'alimentation
    24 V c.c. SELV, limites de tension: 17...33 V
    Complémentaire
    consommation électrique
    <= 50 mA
    raccordement électrique
    4 broches M12 connecteur mâle
    sortie analogique
    4...20 mA
    type de signal de sortie
    Analogique + discrète
    sortie analogique
    4...20 mA
    type de sortie TOR
    Statique NPN, 'O'' / ''F'' programmable
    courant commuté maximum
    250 mA
    description des contacts
    NO/NC programmable
    type d'écart
    Différentiel fixe
    tension de déchet
    <= 2 V
    plage réglage d'un paramètre supérieur
    8...100 bar
    116...1450 psi
    0.8...10 mPa
    plage réglage d'un paramètre inférieur
    5...97 bar
    72.5...1407 psi
    0.5...9.7 mPa
    course différentielle minimum
    3 bar
    43.5 psi
    0.3 mPa
    matière en contact avec le fluide
    Inox 316L
    matière de la face avant
    Polyester
    matière du boîtier
    Polyacrylamide
    Inox 316L
    position de montage
    Toutes positions, mais la mesure peu être erronée en cas de montage tête en bas
    type de protection
    Overload protection
    Overvoltage protection
    Inversion polarité
    Protection contre les court-circuits
    temps de réponse de la sortie
    <= 10 ms for analog output
    <= 5 ms for discrete output
    temps de retard de la sortie
    0...50 s par étapes d'1 seconde
    type d'affichage
    4 digits 7 segments
    signalisation locale
    1 LED jaune pour lumière allumée quand la sortie est actionnée
    temps de réponse de l'affichage
    Fast 50 ms
    Normal 200 ms
    Slow 600 ms
    retard à la disponibilité
    <= 300 ms
    précision globale
    <= 1 % de l'échelle de mesure
    erreur de linéarité de la sortie analogique
    <= 0.5 % de l'échelle de mesure
    hystérésis de la sortie analogique
    <= 0.2 % de l'échelle de mesure
    précision de la mesure de la sortie
    <= 0,6% de la plage de mesure
    précision de répétition
    <= 0.2 % de l'échelle de mesure
    dérive de la sensibilité
    +/- 0.03 % de l'échelle de mesure/°C
    dérive du point zéro
    +/- 0.1 % de l'échelle de mesure/°C
    précision de l’affichage
    <= 1 % de l'échelle de mesure
    durée de vie mécanique
    >= 10000000 cycle
    profondeur
    42 mm
    hauteur
    88 mm
    largeur
    41 mm
    poids
    0.186 kg
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0.5 kV DC
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques - niveau d’essai 8 kV air, 4 kV contact conformément à EN/IEC 61000-4-2
    Susceptibilité aux champs électromagnétiques - niveau d’essai 10 V/m (80...2000 MHz) conformément à EN/IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau d’essai 2 kV conformément à EN/IEC 61000-4-4
    Test d’immunité aux surtensions - niveau d’essai 1 kV conformément à EN/IEC 61000-4-5
    Immunité aux perturbations RF transmises par conduction - niveau d’essai 10 V (0,15 à 80 MHz) conformément à EN/IEC 61000-4-6
    Environnement
    marquage
    CE
    certifications du produit
    cULus
    EAC
    normes
    UL 61010-1
    EN/IEC 61326-2-3
    température de fonctionnement
    -20...80 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...80 °C
    degré de protection IP
    IP65 conformément à EN/IEC 60529
    IP67 conformément à EN/IEC 60529
    tenue aux vibrations
    20 gn (f = 10...2000 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn conformément à EN/IEC 60068-2-27
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)
    Détecteurs électroniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Version 5.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for XMLR100M1N26: Transmitter + 1discrete output, 1/4""-18NPT female, connector M12 (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLR... Electronic pressure switch, Instruction sheet (Version 04)
    XMLR... Détecteur de pression électronique, Instruction de service (Version 04)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLR... electronic pressure sensors - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    XMLR... electronic pressure sensors - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.