Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Tout afficher Preventa XPS MF

Preventa XPS MF - XPSMF4002

Compact safety controllers

Image
Tout afficher Preventa XPS MF
Preventa XPS MF - XPSMF4002
Compact safety controllers

automate compact sécu Preventa – Ethernet sécurisé, TCP/IP Modbus

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Automatisme de sécurité Preventa
    fonction produit
    Automate de sécurité Preventa compact
    nom module sécurité
    XPSMF40
    utilisation module sécurité
    F utiliser avec de nbrses fct de sécurité machine et pr protection du personnel
    catégorie d'utilisation en sécurité
    Catégorie 4 maximum conformément à EN 954-1
    Niveau de performance e conformément à EN/ISO 13849-1
    SIL 3 conformément à EN/IEC 61508
    type de structure
    10BASE-T/100BASE-TX Modbus TCP/IP
    10BASE-T/100BASE-TX ethernet protégé
    Complémentaire
    fonction du module
    Surveillance des actionneurs de sécurité sortie tout ou rien
    Surveillance de la détection de sécurité entrée TOR
    Surveillance du dialogue de sécurité entrée TOR
    Surveillance du dialogue de sécurité sortie tout ou rien
    Surveillance de court-circuit et de coupure de ligne sorties de commande de ligne
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC (- 15...20 %)
    alimentation
    SELV ou PELV conformément à EN/IEC 60950
    aucun courant de charge
    0.5 A
    type de protection
    Fusible interne 10 A
    horloge
    Avec, fourni par le condensateur de sauvegarde pendant 1 semaine après la perte d'alimentation
    temps de réponse
    En fonction de la taille de l'application
    type de mémoire
    Logique d'utilisateur 250 ko pour application
    Logique d'utilisateur 250 ko pour données
    groupe de voies
    2 groupes de 4 sorties de commande de ligne
    nombre E/S TOR
    24 éléments configurables
    nombre entrées TOR
    <= 24, pas isolé
    tension état 0 garanti
    <= 24 V for discrete input
    tension état 1 garanti
    24...30 V for discrete input
    current state 0 guaranteed
    <= 1.5 mA, discrete input
    current state 1 guaranteed
    3.5...4.5 mA, discrete input
    tension entrées TOR
    20 V
    courant d'entrée numérique
    100 mA
    résistance d'entrée
    <= 7 kOhm
    input overvoltage protection
    -10...35 V for discrete input
    nombre sorties TOR
    <= 24, pas isolé
    tension de sortie TOR
    24 V c.c.
    tolérance de la tension de sortie
    +/- 2 %
    courant de sortie TOR
    <= 7 A (all channels)
    1 A at 60 °C (channels 4, 8, 12, 16, 20 and 24)
    2 A at 50 °C (channels 4, 8, 12, 16, 20 and 24)
    0.5 A at 60 °C (channels 1 to 3, 5 to 7, 9 to 11,13 to 15, 17 to 19, 21 to 23)
    charge minimum
    2 mA per discrete output
    courant de fuite
    <= 1 mA, at 2 V at state 0 for discrete output
    protection surcharge
    Arrêt des sorties concernées par la reconnexion cyclique
    tension de sortie
    20 V line control outputs
    courant de sortie nominal
    60 mA for line control outputs
    protocole de communication
    Modbus TCP/IP avec 2 RJ45 port(s), vitesse de communication: 100 Mbps, 10 Mbps, intermédiaire: câble double à paire torsadée, catégorie 5D ou supérieure
    Ethernet protégé avec 2 RJ45 port(s), vitesse de communication: 100 Mbps, 10 Mbps, intermédiaire: câble double à paire torsadée, catégorie 5D ou supérieure
    mode d'échange
    Half duplex, full duplex, auto-négociation Modbus TCP/IP
    Half duplex, full duplex, auto-négociation ethernet protégé
    méthode d'accès
    Esclave Modbus TCP/IP
    concept
    Transparent Ready Modbus TCP/IP
    serveur Web
    Classe A10 Modbus TCP/IP
    services Web
    Requête d'identification Modbus Modbus TCP/IP
    Messagerie de Modbus TCP/IP (lecture/écriture de données) Modbus TCP/IP
    Serveur Modbus TCP/IP Modbus TCP/IP
    Standard 502 Modbus TCP/IP
    nombre maximum de connexions
    1 to 20, Modbus TCP/IP
    portée de fonctionnement
    <= 300 m (entre station) entrée TOR
    <= 300 m (entre station) sortie tout ou rien
    nombre de borniers
    1 pour alimentation
    2 pour sorties de commande de ligne
    6 pour circuit d'entrée/sortie numérique
    8 pour sorties de commande de ligne
    mode de raccordement
    Bornes à ressort imperdables, capacité de serrage: 1 x 0,25 à 1 x 0,34 mm², AWG 22 souple sans embout pour circuit d'entrée/sortie numérique
    Bornes à ressort imperdables, capacité de serrage: 1 x 0,25 à 1 x 0,34 mm², AWG 22 souple sans embout pour sorties de commande de ligne
    Borniers à vis-étrier captives, capacité de serrage: 1 x 0,14 à 1 x 1,5 mm², AWG 25...AWG 15 rigide sans embout pour circuit d'entrée/sortie numérique
    Borniers à vis-étrier captives, capacité de serrage: 1 x 0,14 à 1 x 1,5 mm², AWG 25...AWG 15 rigide sans embout pour sorties de commande de ligne
    Borniers à vis-étrier captives, capacité de serrage: 1 x 0,14 à 1 x 1,5 mm², AWG 28...AWG 16 souple sans embout pour circuit d'entrée/sortie numérique
    Borniers à vis-étrier captives, capacité de serrage: 1 x 0,14 à 1 x 1,5 mm², AWG 28...AWG 16 souple sans embout pour sorties de commande de ligne
    Borniers à vis-étrier captives, capacité de serrage: 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm², AWG 24...AWG 12 souple sans embout pour alimentation
    Borniers à vis-étrier captives, capacité de serrage: 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm², AWG 24...AWG 12 rigide sans embout pour alimentation
    Borniers à vis-étrier captives, capacité de serrage: 1 x 0,25 à 1 x 0,5 mm², AWG 23...AWG 20 souple avec embout pour circuit d'entrée/sortie numérique
    Borniers à vis-étrier captives, capacité de serrage: 1 x 0,25 à 1 x 0,5 mm², AWG 23...AWG 20 souple avec embout pour sorties de commande de ligne
    Borniers à vis-étrier captives, capacité de serrage: 1 x 0,25 à 1 x 1,5 mm², AWG 23...AWG 15 souple sans embout pour circuit d'entrée/sortie numérique
    Borniers à vis-étrier captives, capacité de serrage: 1 x 0,25 à 1 x 1,5 mm², AWG 23...AWG 15 souple sans embout pour sorties de commande de ligne
    Borniers à vis-étrier captives, capacité de serrage: 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm², AWG 23...AWG 14 souple avec embout pour alimentation
    Borniers à vis-étrier captives, capacité de serrage: 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm², AWG 23...AWG 14 souple sans embout pour alimentation
    Bornes à ressort imperdables, capacité de serrage: 1 x 0,14 à 1 x 1,5 mm², #N/A rigide sans embout pour circuit d'entrée/sortie numérique
    Bornes à ressort imperdables, capacité de serrage: 1 x 0,14 à 1 x 1,5 mm², #N/A rigide sans embout pour sorties de commande de ligne
    Bornes à ressort imperdables, capacité de serrage: 1 x 0,14 à 1 x 1,5 mm², AWG 26...AWG 17 souple sans embout pour circuit d'entrée/sortie numérique
    Bornes à ressort imperdables, capacité de serrage: 1 x 0,14 à 1 x 1,5 mm², AWG 26...AWG 17 souple sans embout pour sorties de commande de ligne
    Bornes à ressort imperdables, capacité de serrage: 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm², AWG 24...AWG 12 souple sans embout pour alimentation
    Bornes à ressort imperdables, capacité de serrage: 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm², AWG 24...AWG 12 rigide sans embout pour alimentation
    Bornes à ressort imperdables, capacité de serrage: 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm², AWG 23...AWG 12 souple avec embout pour alimentation
    Bornes à ressort imperdables, capacité de serrage: 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm², AWG 23...AWG 12 souple sans embout pour alimentation
    Bornes à ressort imperdables, capacité de serrage: 1 x 0.5 mm², AWG 20 souple avec embout pour circuit d'entrée/sortie numérique
    Bornes à ressort imperdables, capacité de serrage: 1 x 0.5 mm², AWG 20 souple avec embout pour sorties de commande de ligne
    couple de serrage
    0.22...0.25 N.m for discrete input/output circuit captive screw clamp terminals
    0.22...0.25 N.m for line control outputs captive screw clamp terminals
    0.5 N.m for power supply captive screw clamp terminals
    longueur de dénudage des fils
    10 mm for power supply captive screw clamp terminals
    9 mm for discrete input/output circuit captive screw clamp terminals
    9 mm for discrete input/output circuit captive spring terminals
    9 mm for line control outputs captive screw clamp terminals
    9 mm for line control outputs captive spring terminals
    9 mm for power supply captive spring terminals
    consommation électrique
    8 A at 24 V DC on power supply
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    profondeur
    153 mm
    hauteur
    151.5 mm
    largeur
    74 mm
    poids
    1 kg
    Environnement
    normes
    DIN VDE 0116 : 1989
    EN 12067-2 : 2004
    EN 230 : 1990
    EN 298 : 2003
    EN 50156-1 : 2004
    EN 61000-6-2 : 2001
    EN 61000-6-4 : 2001
    EN/IEC 61131-2 : 2003
    IEC 61511 partie 1-3 : 2004
    NFPA 85 : 2001
    immunité aux micro-coupures
    10 ms
    degré de protection IP
    IP20 (boîtier)
    température de fonctionnement
    0...60 °C conformément à EN 61131-2
    température ambiante pour le stockage
    -40...85 °C conforming to EN 61131-2
    humidité relative
    95 % (supply not connected)
    altitude de fonctionnement
    < 2000 m
    degré de pollution
    2
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II conformément à IEC 61131-2
    compatibilité électromagnétique
    EN/IEC 61131-2
    tenue aux vibrations
    1 gn (f = 9...150 Hz) conforming to EN 61131-2
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms conformément à EN 61131-2
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact conforming to EN/IEC 61000-4-2
    8 kV on air conforming to EN/IEC 61000-4-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m (80...2000 MHz), amplitude modulation 80 % conforming to EN/IEC 61000-4-3
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Preventa Safety compacts PLCs Type XPSMF40, XPSMF31/30/35 (Version 1.0)
    Automates compacts de sécurité Preventa XPSMF40, XPSMF31/30/35 (Version 1.0)
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPSMF•• Automates de sécurité - Modbus TCP/IP, Guide de démarrage rapide (Version 01)
    XPSMFWIN Manuel logiciel (Version 02)
    Date 12-10-18
    Taille 5.1 MB
    XPSMF40 Manuel du hardware (Version 02)
    Date 15-01-07
    Taille 3 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL_E219270_NRAQ_NRAQ7_JUN2018 (Version 1.0)
    Date 18-09-06
    Taille 104.4 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.