Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

SEG BAR IM UNI TYPE 4 14MM SN 7M H 960 MM

Afficher plus de caractéristiques >
Statut commercial
La production de ce produit a été arrêtée le 31 mars 2015
Fin de service 31 mars 2015
La référence XUSLDSQ6A0960 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    nom de gamme
    Évolué
    fonction produit
    Segments de rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
    nom abrégé de l'appareil
    XUSLDS
    application spécifique du produit
    Pour protection desdoigts
    diamètre minimum de l'objet détecté
    14 mm
    hauteur protégée
    960 mm
    nombre de faisceaux
    96
    Complémentaire
    accessoires associés
    XUSLDM
    système de détection
    Système émetteur - récepteur
    temps de réponse
    32 ms pour quatre segments
    32 ms pour trois segments
    32 ms pour deux segments
    composition du kit
    1 récepteur(s)
    1 émetteur(s)
    2 lots de 2 crochets avec fixations
    raccordement électrique
    Câble volant avec 1 connecteur femelle M12 4 broches (récepteur)
    Câble volant avec 1 connecteur femelle M12 4 broches (transmetteur)
    poids
    4.83 kg
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.