Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

SEG BAR IM UNI TYPE 4 30MM SN 20M H 1520 MM

Afficher plus de caractéristiques >
Statut commercial
La production de ce produit a été arrêtée le 31 mars 2015
Fin de service 31 mars 2015
La référence XUSLDSY5A1520 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    nom de gamme
    Évolué
    fonction produit
    Segments de rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
    nom abrégé de l'appareil
    XUSLDS
    application spécifique du produit
    Pour protection des mains
    diamètre minimum de l'objet détecté
    30 mm
    hauteur protégée
    1520 mm
    nombre de faisceaux
    76
    Complémentaire
    accessoires associés
    XUSLDM
    système de détection
    Système émetteur - récepteur
    temps de réponse
    32 ms pour quatre segments
    32 ms pour trois segments
    32 ms pour deux segments
    composition du kit
    1 récepteur(s)
    1 émetteur(s)
    2 lots de 2 crochets avec fixations
    raccordement électrique
    Câble volant avec 1 connecteur femelle M12 4 broches (récepteur)
    Câble volant avec 1 connecteur femelle M12 4 broches (transmetteur)
    poids
    7.33 kg
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUSLB/XUSLDM Barrière immatérielle de sécurité (Version 00)
    XUSLB/XUSLDM Safety Light Curtain (Version 00)
    Date 17-09-12
    Taille 3.6 MB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-01-09
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUSLN..., XUSLP..., XUSLB... and XUSLD... Safety light curtains, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.