Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

rideau lum. sécu type 2 – XUSLN – haut. de 1050 mm – démarr. manuel

Afficher plus de caractéristiques >
Statut commercial
La production de ce produit a été arrêtée le 31 mars 2015
Fin de service 31 mars 2015
La référence XUSLNG5D1050 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    fonction produit
    Rideau photoélectrique de sécurité (type 2)
    nom abrégé de l'appareil
    XUSLN
    design
    Compact mince
    système de détection
    Système émetteur - récepteur
    application spécifique du produit
    Pour protection des mains
    hauteur protégée
    1050 mm
    diamètre minimum de l'objet détecté
    30 mm
    portée nominale
    0.3...15 m
    type de démarrage
    Manuel
    temps de réponse
    20 ms
    nombre de faisceaux
    49
    Complémentaire
    composition du kit
    1 suppresseur(s) d'arc
    1 récepteur(s)
    1 émetteur(s)
    1 tige(s) de test
    1 guide d'utilisation avec certificat de conformité
    2 lots de 2 crochets avec fixations
    [EAA] angle d’ouverture efficace
    5 ° à 3 m
    source lumineuse
    DEL GaAIAs, 880 nm
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC (+/- 20 %)
    [Ie] courant assigné d'emploi
    2 A
    consommation électrique
    50 mA (transmitter)
    90 mA no-load (receiver)
    1.09 A with maximum load (receiver)
    type de sortie
    1 sortie d'alarme PNP
    2 sorties de sécurité OSSD statique PNP (''NO'') (protection contre les court-circuits)
    limites du courant de sortie
    <= 500 mA
    tension de sortie
    24 V
    type de circuit de sortie
    DC
    signalisation locale
    2 DELs (transmetteur), fonction: alimentation électrique, diagnostic
    4 LEDs (récepteur), fonction: arrêt, exécution, alignemnent supérieur, alignement inférieur
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M12 4 broches (transmetteur)
    1 connecteur mâle M12 5 broches (récepteur)
    fonction disponible
    Guide d'alignement à l'aide de 2 DEL
    Affichage DEL des modes de fonctionnement
    Surveillance des appareils de connexion externes EDM/MPCE
    Silencieux possible avec le module externe XPSLCM1150
    marquage
    CE
    matière
    Boitier : aluminium
    Capuchons d'embout : 30 % nylon imprégné de fibre de verre
    Face avant : acrylique
    mode de fixation
    Consoles terminales
    poids
    4.1 kg
    Environnement
    normes
    Directive machine 2006/42/EC
    Directive sur les équipements de travail 2009/104 / CE
    CEM 2004/108/EC
    IEC 61496-2 (type 2 ESPE)
    IEC 61496-1
    certifications du produit
    UL
    TÜV
    CSA
    niveau de sécurité
    Type 2 conformément à IEC 61496-1-2
    Jusqu'à catégorie 2 conformément à EN/ISO 13849-1 (correctement câblé)
    Jusqu'à PL = c conformément à EN/ISO 13849-1 (correctement câblé)
    données de fiabilité
    PFH = 2.29E-7 1/h conforming to IEC 61508 (verified in worst case conf: 6 beams), proof test interval = 100 yr
    température de fonctionnement
    0...55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25...75 °C
    humidité relative
    0...95 % without condensation
    degré de protection IP
    IP65
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn pour 16 ms conformément à IEC 61496-1
    tenue aux vibrations
    0,35 +/- 0,05 mm (f = 10...55 Hz) conformément à IEC 61496-1
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.