Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

transm. rideau lum. sécu type 2 – XUSLN – haut. de 900 mm

Afficher plus de caractéristiques >
Statut commercial
La production de ce produit a été arrêtée le 31 mars 2015
Fin de service 31 mars 2015
La référence XUSLNG5E0900T n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    fonction produit
    Émetteur de rideaux photoélectriques de sécurité (type 2)
    nom abrégé de l'appareil
    XUSLN
    accessoires associés
    XUSLNG5C0900
    design
    Compact mince
    application spécifique du produit
    Pour protection des mains
    diamètre minimum de l'objet détecté
    30 mm
    portée nominale
    0.3...15 m
    hauteur protégée
    900 mm
    nombre de faisceaux
    42
    Complémentaire
    système de détection
    Système émetteur - récepteur
    temps de réponse
    19 ms
    [EAA] angle d’ouverture efficace
    5 ° à 3 m
    source lumineuse
    DEL GaAIAs, 880 nm
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC (+/- 20 %) contre l'inversion de polarité
    [Ie] courant assigné d'emploi
    2 A
    consommation électrique
    50 mA
    signalisation locale
    2 DELs alimentation électrique, diagnostic
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M12 4 broches
    marquage
    CE
    matière
    Boitier : aluminium
    Capuchons d'embout : 30 % nylon imprégné de fibre de verre
    Face avant : acrylique
    mode de fixation
    Consoles terminales
    Environnement
    normes
    CEM 2004/108/EC
    Directive sur les équipements de travail 2009/104 / CE
    IEC 61496-2 (type 2 ESPE)
    Directive machine 2006/42/EC
    IEC 61496-1
    certifications du produit
    UL
    TÜV
    CSA
    température de fonctionnement
    0...55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25...75 °C
    humidité relative
    0...95 % without condensation
    degré de protection IP
    IP65
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn pour 16 ms conformément à IEC 61496-1
    tenue aux vibrations
    0,35 +/- 0,05 mm (f = 10...55 Hz) conformément à IEC 61496-1
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.