
Barriere immat. sécu type 4 – XUSLP – haut. de 500 mm – 2 fscx
Afficher plus de caractéristiques >
Statut commercial
Ce produit n'est plus fabriqué.
31 mars 2015
Fin de service
31 mars 2015
La référence XUSLPZ3A0500B n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
-
Caractéristiques
Principal gamme de produits Détection de sécurité Preventafonction produit Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)nom abrégé de l'appareil XUSLPdesign Compactsystème de détection Système émetteur - récepteurapplication spécifique du produit Pour protection du corpshauteur protégée 1000 mmdiamètre minimum de l'objet détecté 500 mmportée nominale 0.8...20 m en fonctionde la configuration0.8...70 m en fonctionde la configurationtemps de réponse < 16 ms dépend de faisceau lumineux de code C< 20 ms dépend de faisceau lumineux de code B< 24 ms dépend de faisceau lumineux de code Anombre de faisceaux 3type de récepteur ActifComplémentaire composition du kit 1 récepteur(s)1 émetteur(s)1 guide d'utilisation avec certificat de conformité2 lots de 2 crochets avec fixations[EAA] angle d’ouverture efficace 2.5 ° à 3 msource lumineuse DEL GaAIAs, 850 nm[Us] tension d'alimentation 24 V DC (+/- 20 %)[Ie] courant assigné d'emploi 2 Aconsommation électrique 100 mA (transmitter)300 mA no-load (receiver)1.6 A with maximum load (receiver)type de sortie 1 sortie auxiliaire statique PNP2 sorties de sécurité OSSD statique PNP (''NO'') (protection contre les court-circuits)limites du courant de sortie <= 100 mA pour sortie auxiliaire<= 650 mA pour OSSD de sorties de sécuritétension de sortie 24 Vtype de circuit de sortie DCpouvoir de commutation en mA 650 mAsurveillance de l'activation du relais de sortie MPCE/EDM 50 mAsignalisation locale 1 LED (transmetteur), fonction: alimentation puissance3 LEDs (récepteur), fonction: arrêt, exécution, interverrouillage + affichage 2 chiffresraccordement électrique Bornierfonction disponible Aide à l'alignement par affichage de tous les faisceaux lumineux endommagés1er cycle auto, manuel, manuelAffichage modes de fonctionnement et des alarmes par DEL et écran à 2 chiffresSurveillance des appareils de connexion externesTestmarquage CEmatière Boitier : aluminiumCapuchons d'embout : 20 % nylon imprégné de fibre de verreFace avant : acryliquemode de fixation Consoles terminalespoids 8.6 kgEnvironnement normes ANSI B11:19-1990ANSI/RIA R15.06EN/IEC 61496-1EN/IEC 61496-1-2 for type 4 ESPEEN/IEC 61496-2OSHA 1910-212OSHA 1910-217CDirective ROHS 2002/95/ECDirective machine 2006/42/ECCEM 2004/108/ECDirective sur les équipements de travail 2009/104 / CEcertifications du produit CSATÜVULniveau de sécurité Type 4 conformément à IEC 61496-1-2Jusqu'à SIL 3 conformément à IEC 61508 (correctement câblé)Jusqu'à catégorie 4 conformément à EN/ISO 13849-1 (correctement câblé)Jusqu'à PL = e conformément à EN/ISO 13849-1 (correctement câblé)données de fiabilité PFH = 2.7E-9 1/h conforming to IEC 61508 (verified in worst case conf: 6 beams), proof test interval = 20 yrtempérature de fonctionnement 0...55 °Ctempérature ambiante pour le stockage -25...75 °Chumidité relative 0...95 % without condensationdegré de protection IP IP65IP67tenue aux chocs mécaniques 10 gn pour 16 ms conformément à IEC 61496-1tenue aux vibrations 0,35 +/- 0,05 mm (f = 10...55 Hz) conformément à IEC 61496-1Offre de la durabilité RoHS (code date: AnnéeSemaine) Profil environnemental du produit Instructions de fin de vie du produit Garantie contractuelle Warranty period 18 months -
Documents et Téléchargements
Langue- français
- anglais
- espagnol
Guide d'utilisationTailleAjouter à Mes DocumentsXUSLP... Supplément au 3007245129,Barrières immatérielles type 4 (Version 01)XUSLP... Safety light curtains type 4, static output (Version 02)CADTailleAjouter à Mes DocumentsSafety light curtains, type 4, compact light curtain XUSLP with solid state output, with connector : For body protection. (Version 1.0)Date 11-09-27Taille 4.6 KBDate 11-09-27Taille 71.7 KBDate 11-09-27Taille 157.9 KBDate 11-09-27Taille 14.9 KBSafety light curtains, type 4, compact light curtain XUSLP with solid state output, with connector. 3 light beam, detection capacity 500 mm. for body protection : 2 light beam. For body protection. (Version 1.0)Date 11-09-30Taille 1.9 KBDate 11-09-30Taille 48 KBDate 11-09-30Taille 83 KBDate 11-09-30Taille 11.1 KBSafety light curtains, type 4, compact light curtain XUSLP with solid state output, with connector. 3 light beam, detection capacity 500 mm. for body protection : 2 light beam. For body protection. (Version 1.0)Date 11-09-26Taille 4 KBDate 11-09-26Taille 76.4 KBDate 11-09-26Taille 169.5 KBDate 11-09-26Taille 30.3 KBInformations de fin de vieTailleAjouter à Mes DocumentsXUSLN..., XUSLP..., XUSLB... and XUSLD... Safety light curtains, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)Date 17-09-21Taille 137.6 KBProfil environnemental du ProduitTailleAjouter à Mes DocumentsXUSLP safety light curtains (Version 1.0)Déclaration RoHS UETailleAjouter à Mes Documents -
FAQ techniques
Aucun résultat trouvé.Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.