Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Barriere immat. sécu type 4 – XUSLP – haut. de 300 mm – 6 fscx

Afficher plus de caractéristiques >
Statut commercial
La production de ce produit a été arrêtée le 31 mars 2015
Fin de service 31 mars 2015
La référence XUSLPZ5A0300B n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    fonction produit
    Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
    nom abrégé de l'appareil
    XUSLP
    design
    Compact
    système de détection
    Système émetteur - récepteur
    application spécifique du produit
    Pour protection du corps
    hauteur protégée
    1200 mm
    diamètre minimum de l'objet détecté
    300 mm
    portée nominale
    0.8...20 m en fonctionde la configuration
    0.8...70 m en fonctionde la configuration
    temps de réponse
    < 16 ms dépend de faisceau lumineux de code C
    < 20 ms dépend de faisceau lumineux de code B
    < 24 ms dépend de faisceau lumineux de code A
    nombre de faisceaux
    5
    type de récepteur
    Actif
    Complémentaire
    composition du kit
    1 récepteur(s)
    1 émetteur(s)
    1 guide d'utilisation avec certificat de conformité
    2 lots de 2 crochets avec fixations
    [EAA] angle d’ouverture efficace
    2.5 ° à 3 m
    source lumineuse
    DEL GaAIAs, 850 nm
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC (+/- 20 %)
    [Ie] courant assigné d'emploi
    2 A
    consommation électrique
    100 mA (transmitter)
    300 mA no-load (receiver)
    1.6 A with maximum load (receiver)
    type de sortie
    1 sortie auxiliaire statique PNP
    2 sorties de sécurité OSSD statique PNP (''NO'') (protection contre les court-circuits)
    limites du courant de sortie
    <= 100 mA pour sortie auxiliaire
    <= 650 mA pour OSSD de sorties de sécurité
    tension de sortie
    24 V
    type de circuit de sortie
    DC
    pouvoir de commutation en mA
    650 mA
    surveillance de l'activation du relais de sortie MPCE/EDM
    50 mA
    signalisation locale
    1 LED (transmetteur), fonction: alimentation puissance
    3 LEDs (récepteur), fonction: arrêt, exécution, interverrouillage + affichage 2 chiffres
    raccordement électrique
    Bornier
    fonction disponible
    Aide à l'alignement par affichage de tous les faisceaux lumineux endommagés
    1er cycle auto, manuel, manuel
    Affichage modes de fonctionnement et des alarmes par DEL et écran à 2 chiffres
    Surveillance des appareils de connexion externes
    Test
    marquage
    CE
    matière
    Boitier : aluminium
    Capuchons d'embout : 20 % nylon imprégné de fibre de verre
    Face avant : acrylique
    mode de fixation
    Consoles terminales
    poids
    9.5 kg
    Environnement
    normes
    ANSI B11:19-1990
    ANSI/RIA R15.06
    EN/IEC 61496-1
    EN/IEC 61496-1-2 for type 4 ESPE
    EN/IEC 61496-2
    OSHA 1910-212
    OSHA 1910-217C
    Directive ROHS 2002/95/EC
    Directive machine 2006/42/EC
    CEM 2004/108/EC
    Directive sur les équipements de travail 2009/104 / CE
    certifications du produit
    CSA
    TÜV
    UL
    niveau de sécurité
    Type 4 conformément à IEC 61496-1-2
    Jusqu'à SIL 3 conformément à IEC 61508 (correctement câblé)
    Jusqu'à catégorie 4 conformément à EN/ISO 13849-1 (correctement câblé)
    Jusqu'à PL = e conformément à EN/ISO 13849-1 (correctement câblé)
    données de fiabilité
    PFH = 2.7E-9 1/h conforming to IEC 61508 (verified in worst case conf: 6 beams), proof test interval = 20 yr
    température de fonctionnement
    0...55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25...75 °C
    humidité relative
    0...95 % without condensation
    degré de protection IP
    IP65
    IP67
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn pour 16 ms conformément à IEC 61496-1
    tenue aux vibrations
    0,35 +/- 0,05 mm (f = 10...55 Hz) conformément à IEC 61496-1
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.