Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

PROTEC LEXAN POUR XUSLBETD H 1520MM

Afficher plus de caractéristiques >
Statut commercial
La production de ce produit a été arrêtée le 31 mars 2015
Fin de service 31 mars 2015
La référence XUSLZWB1520 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoires de protection
    type d'accessoire / élément séparé
    Couvercle de protection
    désignation d'accessoire / élément séparé
    Couvercles de protection en Lexan pour paire émetteur-récepteur
    accessoires associés
    XUSLB...1520
    XUSLDM...1520
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
    hauteur
    1550 mm
    quantité par lot
    Lot de 2
    Complémentaire
    matière
    Lexan
    coefficient de réduction de la distance de détection
    0,91 Sn
    poids
    1396 kg
    Environnement
    résistance aux agents chimiques
    Non résistant aux cétones
    Peu résistant aux huiles etaux graisses de silicone sans produits alcalins
    Acides
    Non résistant aux huiles et aux graisses de silicone contenant produits alcalins
    Non résistant aux hydrocarbures aromatiques
    Peu résistant aux détergents et aux détersifs
    Non résistant aux détergents et aux détersifs contenant produits alcalins
    Peu résistant aux alcools
    Peu résistant aux graisses et aux huiles
    Non résistant aux esters
    Peu résistant aux alkalis
    Non résistant aux amines
    Hydrocarbures aliphatiques
    Non résistant aux hydrocarbures halogénés
    température de fonctionnement
    0...55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25...70 °C
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.