Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

adaptateur pr miroir à 90° av fixations pivotantes – acier inox – 105 mm

Afficher plus de caractéristiques >
Statut commercial
La production de ce produit a été arrêtée le 31 mars 2015
Fin de service 31 mars 2015
La référence XUSZA1219 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoires d'adaptation
    type d'accessoire / élément séparé
    Adaptateur à miroir à 90°
    désignation d'accessoire / élément séparé
    Adaptateur à miroir à 90° à fixations orientables
    accessoires associés
    XUSLDM...1120
    XUSLN...1050
    XUSLPZ4A0300.
    XUSLB...1120
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Rideau photoélectrique
    matière
    Acier inoxydable
    hauteur
    1257 mm
    Complémentaire
    coefficient de réduction de la distance de détection
    0,82 Sn
    poids
    6.4 kg
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.