Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

bagette de test 14 mm, protection doigt

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Éléments séparés
    type d'accessoire / élément séparé
    Barre de test
    accessoires associés
    XUSL2E
    XUSL4E
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Rideau photoélectrique de sécurité (type 2)
    Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
    Complémentaire
    application spécifique du produit
    Pour protection desdoigts
    diamètre
    14 mm
    poids
    0.02 kg
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.