Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

écran de protection pour barrière de sécurité

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoires de protection
    type d'accessoire / élément séparé
    Écran de protection
    accessoires associés
    XUSL.E...16
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Rideau photoélectrique de sécurité (type 2)
    Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
    hauteur
    195 mm
    quantité par lot
    Lot de 4
    Complémentaire
    matière
    Polycarbonate
    coefficient de réduction de la distance de détection
    0.97 Sn
    poids
    0,08 kg
    Environnement
    résistance aux agents chimiques
    Résistant aux alkalis
    Résistant aux solutions aqueuses
    Résistant aux détergents et détersifs
    Résistant aux acides inorganiques dilués
    température de fonctionnement
    -10...55 °C
    14...131 °F
    température ambiante pour le stockage
    -25...70 °C
    -13...158 °F
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.