-
Caractéristiques
Principal gamme de produits OsiSense XUnom de gamme Universeltype de détecteur électronique Détecteur photo-électrique polarisénom du détecteur XUVAforme du capteur Fourche Lsystème de détection Barrière lumineuseémission DEL rouge, moduléelargueur du passage 80 mmprofondeur du passage 80 mmmatière Métal/plastiquetype de circuit d'alimentation DCmode de raccordement À 3 filstype de sortie TOR PNPsortie numérique 1 "F"raccordement électrique 1 connecteur mâle M8, 3 brochesapplication spécifique du produit Détection sur les petits convoyeursportée nominale 80 mmComplémentaire matière du boitier Aluminium et polyamide/verre peintdiamètre du spot 1.2 mmtype de signal de sortie Numériquetype de sortie StatiqueLED d'état 1 LED (jaune) pour état sortie[Us] tension d'alimentation 12...24 V DC avec protection contre l'inversion de polaritélimites de la tension d'alimentation 10...30 V DCpouvoir de commutation en mA 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)fréquence de commutation 4000 Hztension de déchet <= 1.5 V (régime fermé)consommation électrique < 20 mA (no-load)poids 0.19 kgEnvironnement certifications du produit CEtempérature de fonctionnement -10...60 °Ctempérature ambiante pour le stockage -40...80 °Cimmunité à la lumière ambiante 10000 lux with natural light5000 lux with incandescent bulbtenue aux vibrations 7 gn, amplitude = +/-0,75 mm (f = 10...55 Hz) conformément à IEC 60068-2-6tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 11 ms) conformément à IEC 60068-2-27degré de protection IP IP65IP67Offre de la durabilité RoHS (code date: AnnéeSemaine) Garantie contractuelle Warranty period 18 months -
Documents et Téléchargements
Langue- français
- anglais
CADTailleAjouter à Mes DocumentsCAD files for XUVA0808PANM8: Photo-electric sensors OsiSense XU, fork L, connector (Version 1.0)Date 19-01-10Taille 89.1 KBAngular photo-electric sensor 80 mm (Version 1.0)Angular photo-electric sensor 80 mm XUVA (Version 1.0)Angular photo-electric sensor 80 mm XUVA (Version 1.0)Déclaration de conformitéTailleAjouter à Mes DocumentsXU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)Date 18-12-26Taille 227.9 KBDéclaration RoHS UETailleAjouter à Mes Documents -
FAQ techniques
Aucun résultat trouvé.Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.