Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Fourche photoélectrique lecture d'étiquettes - PNP - NO/NC - M8

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Application automobile
    type de détecteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUV
    forme du capteur
    Fourche
    système de détection
    Barrière lumineuse
    émission
    Infrared
    type de réglage
    Avec
    largueur du passage
    3 mm
    profondeur du passage
    40 mm
    matière
    PA (polyamide 12)
    type de circuit d'alimentation
    DC
    mode de raccordement
    À 4 fils
    type de sortie TOR
    PNP
    sortie numérique
    1 ''O'' ou 1 ''F'' programmable
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M8, 4 broches
    application spécifique du produit
    Détection d'étiquettes
    portée nominale
    3 mm barrière lumineuse
    Complémentaire
    réglage
    Potentiometre numérique
    matière du boitier
    Polyamide
    matière de la lentille
    PC
    précision
    +/- 0.05 mm at 150 m/min
    longueur du câble
    >= 2 mm
    distance entre étiquettes
    >= 2 mm
    vitesse de passage de l'objet
    <= 200 m/min
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de sortie
    Statique
    LED d'état
    1 LED (rouge) pour mode d'ajustement et verrouillage du clavier
    1 LED (jaune) pour état sortie
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V DC avec protection contre l'inversion de polarité
    limites de la tension d'alimentation
    10...30 V DC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    <= 10 kHz
    tension de déchet
    <= 2 V (régime fermé)
    retard à la disponibilité
    <= 30 ms
    retard réponse
    < 0.1 ms
    retard récupération
    < 0.1 ms
    profondeur
    64 mm
    hauteur
    25 mm
    largeur
    10 mm
    poids
    0.035 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    cULus
    température de fonctionnement
    -20...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -30...80 °C
    tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10...55 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) conformément à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP65 conformément à IEC 60529
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for XUVE04M3PSNM8: Photo-electric sensors OsiSense XU Application, packaging, labels detection, type XUVE 3X42mm connector (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUVE..., XUVF... and XUVR... photoelectric forks and frames - UL certification record (Version 1.0)
    XUVE..., XUVF... and XUVR... photoelectric forks and frames - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUVE04M3.SNM8 Optical fork for detection of opaque labels, Instruction Sheet (Version 04)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-03-12
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-03-12
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.