Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

détecteur photo-électrique barrage - Sn 30 mm - O - câble 2m

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Application emballage
    type de détecteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUV
    forme du capteur
    Fourche
    système de détection
    Barrière lumineuse
    émission
    Infrared
    largueur du passage
    30 mm
    profondeur du passage
    40 mm
    matière
    Plastique
    type de circuit d'alimentation
    DC
    mode de raccordement
    À 3 fils
    type de sortie TOR
    NPN
    sortie numérique
    1 "F"
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    2 m
    application spécifique du produit
    Détection de drapeaux dans les ascenseurs / transtockers
    portée nominale
    30 mm
    Complémentaire
    matière du boitier
    ABS/PC
    matière de la lentille
    PMMA
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de sortie
    Statique
    réglage de la fonction de sortie
    Obsurcissement
    composition du câble
    3 x 0,34 mm²
    matière de l'isolant du fil
    PvR
    diamètre extérieur du câble
    5 mm
    LED d'état
    1 LED (rouge) pour état sortie
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC avec protection contre l'inversion de polarité
    limites de la tension d'alimentation
    19...38 V DC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 150 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    <= 1 kHz
    tension de déchet
    <= 1.5 V (régime fermé)
    consommation électrique
    <= 20 mA (sans charge)
    retard à la disponibilité
    <= 30 ms
    retard réponse
    0.5 ms
    retard récupération
    0.5 ms
    réglage
    Sans réglage sensibilité
    profondeur
    68 mm
    hauteur
    59 mm
    largeur
    14 mm
    poids
    0.13 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    température de fonctionnement
    -5...55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20...70 °C
    tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...42 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) conformément à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP54 conformément à IEC 60529
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XUVJ0312: photo-electric sensor - XUV - fork - handling - 30X30mm - 12..24VDC - cable 2m (Version 1.0)
    CAD files for XUVJ0312: Photo-electric sensors OsiSense XU, fork, infrared, cable (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUVH0312 / XUVJ0312 Photo-electric sensor, optical fork (Version 03)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.