Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

FOURCHE PHOTOELEC OPTIMUM 60X50 12 24VDC PNP NO CABLE 2M

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Application emballage
    type de détecteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUY
    matière
    Métal
    type de circuit d'alimentation
    DC
    mode de raccordement
    À 4 fils
    type de sortie TOR
    PNP ou NPN
    sortie numérique
    1 ''O'' ou 1 ''F'' programmable
    raccordement électrique
    M12 1 connecteur mâle, 4 broches
    application spécifique du produit
    Détection dynamique du passge d'objets
    Détection statique de passage d'objets
    diamètre minimale de l'objet détecté
    Dynamic mode : 10 mm (0.1...70 m/s)
    Static mode : 15 mm
    Complémentaire
    matière du boitier
    Aluminium peint
    matière de la lentille
    Plexiglas
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de sortie
    Statique
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC avec protection contre l'inversion de polarité
    limites de la tension d'alimentation
    18...30 V DC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    tension de déchet
    < 2 V (régime fermé)
    consommation électrique
    <= 150 mA (sans charge)
    plage de réglage de temporisation
    0...5 s durée d'inhibition retard
    retard à la disponibilité
    <= 100 ms
    retard récupération
    < 0.1 ms
    réglage
    Réglage de sensibilité avec potentiomètre
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    cULus
    température de fonctionnement
    0...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20...80 °C
    immunité à la lumière ambiante
    <= 10000 lux avec lumière naturelle
    <= 3000 lux with incandescent bulb
    tenue aux vibrations
    25 gn, amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) conformément à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP65 conformément à IEC 60529
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUVR... photoelectric forks - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XUVE..., XUVF... and XUVR... photoelectric forks and frames - UL certification record (Version 1.0)
    XUVE..., XUVF... and XUVR... photoelectric forks and frames - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18-12-25
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.