Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

capt. photoélec – XUVR – fourche – NPN – M8 – Sn 2..180 m – 120x180 mm – 1 NC

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Universel
    type de détecteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUVR
    forme du capteur
    Fourche
    système de détection
    Barrière lumineuse
    émission
    DEL rouge, modulée
    largueur du passage
    180 mm
    profondeur du passage
    120 mm
    matière
    Métal/plastique
    type de circuit d'alimentation
    DC
    mode de raccordement
    À 3 fils
    type de sortie TOR
    PNP
    sortie numérique
    1 ''O''
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M8, 3 broches
    application spécifique du produit
    Détection sur les petits convoyeurs
    portée nominale
    180 mm
    Complémentaire
    matière du boitier
    Aluminium et polyamide/verre peint
    diamètre du spot
    1 mm
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de sortie
    Statique
    LED d'état
    1 LED (jaune) pour état sortie
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V DC avec protection contre l'inversion de polarité
    limites de la tension d'alimentation
    10...30 V DC
    pouvoir de commutation en mA
    100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    4000 Hz
    tension de déchet
    <= 1.5 V (régime fermé)
    consommation électrique
    < 20 mA (no-load)
    poids
    0.19 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    CSA
    UL
    température de fonctionnement
    -10...60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...80 °C
    immunité à la lumière ambiante
    10000 lux with natural light
    5000 lux with incandescent bulb
    tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-0,75 mm (f = 10...55 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) conformément à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP65
    IP67
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XUVR1218NBNM8: photo-electric sensor - XUV - fork - 180X120mm - 12..24VDC - M8 (Version 1.0)
    CAD files for XUVR1218NBNM8: Photo-electric sensors OsiSense XU, fork, infrared, DC, NPN (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUVR... photoelectric forks - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XUVE..., XUVF... and XUVR... photoelectric forks and frames - UL certification record (Version 1.0)
    XUVE..., XUVF... and XUVR... photoelectric forks and frames - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.