Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

détecteur photo-électrique barrage - Sn 40 m - Pg 16

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Utilisation générale multimode
    type de détecteur électronique
    Transmetteur de capteur photoélectrique
    nom du détecteur
    XUX
    forme du capteur
    Compact 92 x 71
    système de détection
    Barrière lumineuse
    matière
    Plastique
    type de circuit d'alimentation
    DC
    mode de raccordement
    À 3 fils
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, 1 x 1,5 mm² ou 1 x 0,75 mm² avec adaptateur
    application spécifique du produit
    -
    émission
    Infrarouge barrière lumineuse
    portée nominale
    40 m barrière lumineuse récepteur requis
    Complémentaire
    matière du boitier
    PBT
    matière de la lentille
    PMMA
    portée maximale
    60 m barrière lumineuse
    entrée additionnelle
    Test si coupure émission
    entrée de câble
    1 entry for M16 x 1.5 cable gland, diamètre extérieur du câble: 7...10 mm
    LED d'état
    1 LED (vert) pour alimentation activée
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V DC avec protection contre l'inversion de polarité
    limites de la tension d'alimentation
    10...36 V DC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    <= 250 Hz
    tension de déchet
    <= 1.5 V (régime fermé)
    consommation électrique
    20 mA (sans charge)
    retard à la disponibilité
    < 200 ms
    retard réponse
    < 2 ms
    retard récupération
    < 2 ms
    réglage
    Sans réglage sensibilité
    profondeur
    77 mm
    hauteur
    92 mm
    largeur
    31 mm
    poids
    0.2 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    CSA
    UL
    température de fonctionnement
    -25...55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...70 °C
    tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10...55 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) conformément à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    Double isolation IP65 conformément à IEC 60529
    Double isolation IP67 conformément à IEC 60529
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.