Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Gamme: Osiprox

Accessoires

XZCC8MDM30V

Image
Gamme: Osiprox

Accessoires

XZCC8MDM30V

connecteur nu mâle, M8 3 broches, droit - presse-étoupe M9,5 x 1

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoires de câblage
    type d'accessoire / élément séparé
    Connecteur
    raccordement électrique
    Connecteur mâle droit M8, 3 broches
    matière de la bague
    Métal
    LED d'état
    Sans
    raccordement de câbles
    Vampire clip / wire size <= 0.25 mm² / clamping capacity <= 5 mm
    Complémentaire
    type de presse-étoupe
    M9,5
    fixation de la borne
    Vissé
    [Ue] tension assignée d'emploi
    60 V AC
    75 V DC
    [In] courant nominal
    4 A
    matière du boitier
    Plastique
    résistance d'isolement
    > 1 GΩ
    résistance de contact
    <= 5000 µΩ
    poids
    0.01 kg
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP67
    température de fonctionnement
    -40...85 °C
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.