Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

connecteur pré-câblé femelle, M8, 3 broches, angle droit - câble 10 m

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de câblage
    type d'accessoire / élément séparé
    Connecteurs pré-câblés
    nom de gamme
    Universel
    Complémentaire
    raccordement électrique
    M8, 3 pins elbowed female connector
    fixation de la borne
    Vissé
    matière de la bague
    Métal
    LED d'état
    2 DELs NPN
    longueur de câble
    10 m
    diamètre extérieur du câble
    5.2 mm
    composition du câble
    3 x 0,34 mm²
    matière de l'isolant du fil
    PUR
    [Ue] tension assignée d'emploi
    10...30 V DC
    [In] courant nominal
    4 A
    résistance de contact
    5000 µΩ
    résistance d'isolement
    1 GΩ
    poids
    0.225 kg
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP65
    IP67
    IP69K
    certifications du produit
    cULus
    température de fonctionnement
    -40...80 °C (statique)
    -5...80 °C (flexion)
    température ambiante pour le stockage
    -40...80 °C
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for XZCP0866L10: Machine cabling accessories OsiSense XZ, prewired connector PUR, M8 female elbowed, 3 pins 3 wires (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XZC... Portable plug connectors for inductive proximity sensors (Version 08)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.