Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

NO EAC P. ELECTRIC SENSOR CONTOR - 300 V

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de câblage
    type d'accessoire / élément séparé
    Connecteurs pré-câblés
    nom de gamme
    Universel
    Complémentaire
    raccordement électrique
    M12, 4 pins straight female connector
    fixation de la borne
    Verrouillé
    Vissé
    matière de la bague
    Métal
    LED d'état
    Sans
    longueur de câble
    8 m
    diamètre extérieur du câble
    5.2 mm
    composition du câble
    4 x 0,34 mm²
    matière de l'isolant du fil
    PUR
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V AC
    300 V DC
    [In] courant nominal
    4 A
    résistance de contact
    5000 µΩ
    résistance d'isolement
    1 GΩ
    poids
    0.19 kg
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP65
    IP67
    IP69K
    certifications du produit
    cULus
    température de fonctionnement
    -40...80 °C (statique)
    -5...80 °C (flexion)
    température ambiante pour le stockage
    -40...80 °C
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.