Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Gamme: Osiris

Objectif général

XZCP1169L5

Image
Gamme: Osiris

Objectif général

XZCP1169L5

connecteur pré-câblé femelle, M12, 4 broches, droit - câble 5 m

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de câblage
    type d'accessoire / élément séparé
    Connecteurs pré-câblés
    nom de gamme
    Universel
    Complémentaire
    raccordement électrique
    M12, 4 pins (included earth pin) straight female connector
    fixation de la borne
    Vissé
    matière de la bague
    Métal
    LED d'état
    Sans
    longueur de câble
    5 m
    diamètre extérieur du câble
    5.7 mm
    composition du câble
    4 x 0,34 mm²
    matière de l'isolant du fil
    PUR
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V AC
    300 V DC
    [In] courant nominal
    4 A
    résistance de contact
    5000 µΩ
    résistance d'isolement
    1 GΩ
    poids
    0.26 kg
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP65
    IP67
    IP69K
    certifications du produit
    cULus
    température de fonctionnement
    -40...80 °C (statique)
    -5...80 °C (flexion)
    température ambiante pour le stockage
    -40...80 °C
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17-05-10
    Taille 56.5 MB
    Date 18-09-06
    Taille 63.2 MB
    Manuel fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17-09-21
    Taille 144.4 KB
    Profil environnemental de Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16-01-19
    Taille 696.5 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.