Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Gamme: Osiprox

Accessoires

XZCP29P11L5

Image
Gamme: Osiprox

Accessoires

XZCP29P11L5

PROLONG PVC FEM M12 5M

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de câblage
    type d'accessoire / élément séparé
    Connecteurs pré-câblés
    nom de gamme
    Application
    Complémentaire
    raccordement électrique
    M12, 8 pins straight female connector
    fixation de la borne
    Vissé
    matière de la bague
    Acier inoxydable 316L
    LED d'état
    Sans
    longueur de câble
    5 m
    diamètre extérieur du câble
    5.2 mm
    composition du câble
    8 x 0,25 mm²
    matière de l'isolant du fil
    PUR
    [Ue] tension assignée d'emploi
    30 V AC
    36 V DC
    [In] courant nominal
    2 A
    résistance de contact
    5000 µΩ
    résistance d'isolement
    1 GΩ
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP67
    certifications du produit
    cULus
    température de fonctionnement
    -35...90 °C (statique)
    -5...90 °C (flexion)
    température ambiante pour le stockage
    -35...100 °C
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17-09-12
    Taille 4.9 MB
    Date 17-09-12
    Taille 4.7 MB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17-11-16
    Taille 545 KB
    Date 17-02-23
    Taille 551.8 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.