Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Gamme: Osiris

Lasers à usage général

XZCP29P12L10

Image
Gamme: Osiris

Lasers à usage général

XZCP29P12L10

PROLONG PUR FEM M12 10M

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de câblage
    type d'accessoire / élément séparé
    Connecteurs pré-câblés
    nom de gamme
    Application
    Complémentaire
    raccordement électrique
    M12, 8 pins straight female connector
    fixation de la borne
    Vissé
    matière de la bague
    Nickel plated brass
    LED d'état
    Sans
    longueur de câble
    10 m
    diamètre extérieur du câble
    6.4 mm
    composition du câble
    8 x 0.34 mm²
    matière de l'isolant du fil
    PUR
    [Ue] tension assignée d'emploi
    30 V AC
    36 V DC
    [In] courant nominal
    2 A
    résistance de contact
    5000 µΩ
    résistance d'isolement
    1 GΩ
    poids
    0.47 kg
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP65
    IP67
    IP69K
    température ambiante pour le stockage
    -40...90 °C
    Offre de la durabilité
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18-06-21
    Taille 3.8 MB
    Date 18-06-21
    Taille 3.7 MB
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17-12-14
    Taille 2.9 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.