Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

levier inter.de position ZCKY - levier à galet th.plast long - +120 °C

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Levier d'interrupteur de position
    nom abrégé de l'appareil
    ZCKY
    accessoires associés
    XCKJ
    XCKL
    XCKM
    XCKS
    tête à associer
    ZCKD05
    ZCKE05
    mouvement tête de commande
    Tournant
    type d'unité de commande
    Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (longueur variable)
    type d'approche
    Approche latérale
    Complémentaire
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    ouverture positive
    Sans
    Environnement
    température de fonctionnement
    10...120 °C pour température élevée
    température ambiante pour le stockage
    10...120 °C pour température élevée
    caractéristique d'environnement
    Température élevée
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Limit switches OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    Date 18-09-06
    Taille 63.2 MB
    Interrupteurs de position OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.