Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

corps d'inter. de position ZCMD - 1C/O - action brusque - M12

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Corps d'interrupteur de position
    nom abrégé de l'appareil
    ZCMD
    design
    Miniature
    type de carter
    Fixe
    tête à associer
    ZCE01
    ZCE02
    ZCE06
    ZCE07
    ZCE08
    ZCE09
    ZCE10
    ZCE11
    ZCE13
    ZCE14
    ZCE21
    ZCE24
    ZCE27
    ZCE28
    ZCE29
    ZCE62
    ZCE63
    ZCE64
    ZCE65
    ZCE66
    ZCE67
    ZCEF0
    ZCEF2
    ZCEG1
    matière du corps
    Zamak
    nombre de pôles
    2
    description des contacts
    1 F/O
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    Complémentaire
    accessoires associés
    XCMD
    raccordement électrique
    Connecteur mâle M12 4 broches
    forme d'isolation entre contacts
    Za
    matériau des contacts
    Contacts plaqués argent
    ouverture positive
    Sans
    vitesse d'attaque minimale
    0.01 m/min
    [Ie] courant assigné d'emploi
    0.1 Aà 250 V, DC-13 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    1.5 Aà 240 V, AC-15 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    3 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V niveau de pollution 3 conformément à CSA C22.2 No 14
    250 V niveau de pollution 3 conformément à IEC 60947-5-1
    300 V niveau de pollution 3 conformément à UL 508
    résistance entre bornes
    < 25 mOhm conformément à IEC 60255-7 catégorie 3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2.5 kV conformément à IEC 60664
    2.5 kV conformément à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    4 A par gG cartouche fusible
    durée de vie électrique
    5000000 cycles, DC-13 120 V, 1 W, cadence de fonctionnement: < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 24 V, 3 W, cadence de fonctionnement: < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 48 V, 2 W, cadence de fonctionnement: < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
    largeur
    30 mm
    hauteur
    50 mm
    profondeur
    16 mm
    poids
    0.065 kg
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40...70 °C
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.