Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

corps d'inter. de position ZCP - compact - 1NC+1NO - action dépendante

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Compact standard
    fonction produit
    Corps d'interrupteur de position
    nom abrégé de l'appareil
    ZCP
    design
    Compact
    type de carter
    Fixe
    tête à associer
    ZCE01
    ZCE02
    ZCE05
    ZCE06
    ZCE07
    ZCE08
    ZCE10
    ZCE11
    ZCE13
    ZCE14
    ZCE21
    ZCE24
    ZCE27
    ZCE28
    ZCE29
    ZCE62
    ZCE63
    ZCE64
    ZCE65
    ZCE66
    ZCE67
    ZCEH0
    ZCEH2
    matière du corps
    Plastique
    nombre de pôles
    2
    description des contacts
    1 ''O'' + 1 ''F''
    fonctionnement des contacts
    Coupure lente, travail avant repos
    Complémentaire
    élément connexion associé
    ZCPEF12
    ZCPEG11
    ZCPEG13
    ZCPEN12
    ZCPEP16
    ZCPEP20
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    matériau des contacts
    Contacts plaqués argent
    ouverture positive
    Avec
    vitesse d'attaque minimale
    6 m/s
    désignation code des contacts
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V conformément à CSA C22.2 No 14
    500 V niveau de pollution 3 conformément à IEC 60947-1
    300 V conformément à UL 508
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conformément à IEC 60664
    6 kV conformément à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    10 A par gG cartouche fusible
    durée de vie électrique
    5000000 cycles, DC-13 120 V, 7 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 24 V, 13 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 48 V, 9 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    largeur
    31 mm
    hauteur
    65 mm
    profondeur
    30 mm
    poids
    0.07 kg
    Environnement
    accessoires associés
    XCKP
    température de fonctionnement
    -25...70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...70 °C
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Limit switches OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    Date 18-09-06
    Taille 63.2 MB
    Interrupteurs de position OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Bodies with contact, type XCK P, plastic (Version 1.1)
    Bodies with contact, type XCK P, plastic (Version 1.1)
    Bodies with contact, type XCK P, plastic (Version 1.1)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (Version 3.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.