
corps d'inter. de position ZCP - compact - 2NC - action brusque - M12 4P
Afficher plus de caractéristiques >-
Caractéristiques
Principal gamme de produits Osiswitchnom de gamme Universalfonction produit Corps d'interrupteur de positionnom abrégé de l'appareil ZCPdesign Compacttype de carter Fixetête à associer ZCE02ZCE05ZCE06ZCE07ZCE08ZCE09ZCE10ZCE11ZCE13ZCE14ZCE21ZCE24ZCE27ZCE28ZCE29ZCE62ZCE63ZCE64ZCE65ZCE66ZCE67ZCEH0ZCEH2matière du corps Plastiquenombre de pôles 2description des contacts 2 ''O''fonctionnement des contacts À action brusqueComplémentaire raccordement électrique Connecteur mâle M12 4 brochesforme d'isolation entre contacts Zbmatériau des contacts Contacts plaqués argentouverture positive Avecvitesse d'attaque minimale 0.01 m/mindésignation code des contacts B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A[Ui] tension assignée d'isolement 300 V conformément à UL 508résistance entre bornes < 25 mOhm conformément à IEC 60255-7 catégorie 3[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conformément à IEC 60947-1protection contre les courts-circuits 10 A par gG cartouche fusible[Ie] courant assigné d'emploi 0.27 Aà 250 V, DC-13 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A3 Aà 240 V, AC-15 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 3 Adurée de vie électrique 5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement: < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix Clargeur 31 mmhauteur 65 mmprofondeur 30 mmpoids 0.07 kgEnvironnement accessoires associés XCKDtempérature ambiante pour le stockage -40...70 °COffre de la durabilité Statut environnemental Produit Green PremiumRoHS (code date: AnnéeSemaine) REACh Garantie contractuelle Warranty period 18 months -
Documents et Téléchargements
Langue- français
- anglais
- chinois
CatalogueTailleAjouter à Mes DocumentsLimit switches OsiSense XC Standard (Version 1.0)Interrupteurs de position OsiSense XC Standard (Version 1.0)CADTailleAjouter à Mes DocumentsBodies with contact, type XCK D/XCK P, plastic, with connector M12, 5-pin (Version 1.1)Date 16-01-22Taille 44.4 KBDate 16-01-22Taille 3.7 KBDate 16-01-22Taille 7.3 KBDate 16-01-22Taille 19 KBBodies with contact, type XCK D/XCK P, plastic, with connector M12, 5-pin (Version 1.1)Date 16-01-22Taille 24.4 KBDate 16-01-22Taille 1.8 KBDate 16-01-22Taille 3.1 KBDate 16-01-22Taille 11.2 KBCertificatTailleAjouter à Mes DocumentsXCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)Date 18-07-14Taille 3.7 MBXCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)Date 18-07-14Taille 43 KBXCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)Date 18-07-14Taille 3.1 MBXC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)Déclaration de conformitéTailleAjouter à Mes DocumentsXC... limit switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)Informations de fin de vieTailleAjouter à Mes DocumentsXCKP2.... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (Version 3.0)Date 16-01-22Taille 178.8 KBProfil environnemental du ProduitTailleAjouter à Mes DocumentsXCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0) -
FAQ techniques
Aucun résultat trouvé.Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.