Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

levier inter. de position ZCY - tige ronde acier 3 mm, L = 125 mm

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Levier d'interrupteur de position
    nom abrégé de l'appareil
    ZCY
    accessoires associés
    XCKD
    XCKP
    XCKT
    XCMD
    tête à associer
    ZCE01
    ZCE05
    mouvement tête de commande
    Tournant
    type d'unité de commande
    Levier à tige rappel de ressort métal (tringle ronde 3 mm, L = 125 mm)
    voies
    Pas de piste
    type d'approche
    Approche latérale
    Complémentaire
    mouvement d'attaque
    Avec toute pièce mobile
    ouverture positive
    Sans
    Environnement
    température de fonctionnement
    -25...70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40...70 °C
    caractéristique d'environnement
    Standard
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.