Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Harmony corps de de joystick de commande 4 directions – 22 – 1 NO par direction

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Harmony XB4
    fonction produit
    Assemblage corps et contacts complet pour manipulateur
    nom abrégé de l'appareil
    ZD4
    matière de l'embase de fixation
    Zamak
    vente par quantité indivisible
    1
    description des contacts
    4 "F"
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier : <= 2 x 1,5mm² avec embout conformément à EN 60947-1
    Borniers à vis-étrier : >= 1 x 0,22 mm² sans embout conformément à EN 60947-1
    Complémentaire
    largeur hors tout CAO
    30 mm
    hauteur hors tout CAO
    47 mm
    poids
    0.058 kg
    utilisation des contacts
    Standard
    ouverture positive
    Sans ouverture positive
    durée de vie mécanique
    1000000 cycle
    couple de serrage
    0.8...1.2 N.m conformément à EN 60947-1
    forme de la tête de vis
    Transversal tête compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal tête compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé tête compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé tête compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG conformément à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A conformément à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V (niveau de pollution: 3) conformément à EN 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conformément à EN 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 Aà 240 V, AC-15, A600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    6 Aà 120 V, AC-15, A600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    0.1 Aà 600 V, DC-13, Q600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    0.27 Aà 250 V, DC-13, Q600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    0.55 Aà 125 V, DC-13, Q600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    1.2 Aà 600 V, AC-15, A600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    durée de vie électrique
    1000000 cycles, AC-15, 2 Aà 230 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 3 Aà 120 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 4 Aà 24 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0.2 Aà 110 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0.5 Aà 24 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    fiabilité électrique IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6)à 5 V, 1 mA dans environnement sain conformément à EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8)à 17 V, 5 mA dans environnement sain conformément à EN/IEC 60947-5-4
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40...70 °C
    température de fonctionnement
    -25...70 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I conformément à IEC 60536
    normes
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certifications du produit
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Listé UL
    tenue aux vibrations
    5 gn (f = 2...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.