Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Tout afficher Instakit Starters

Instakit Starters - ZENL1111

Pièces détachées

Image
Tout afficher Instakit Starters
Instakit Starters - ZENL1111
Pièces détachées

Harmony bloc contact à vis étriers pour boutons de boite XAL - 1F

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    Harmony XAL
    Harmony XAPS
    fonction produit
    Bloc de contacts
    nom abrégé de l'appareil
    ZENL
    destination du produit
    Pour unités de signalisation et de contrôle XB5 Ø 22 mm
    Pour poste de commande XAPS
    montage du bloc
    Montage arrière
    vente par quantité indivisible
    5
    description des contacts
    1 "F"
    Complémentaire
    variante de construction
    Pour montage par le client
    poids
    0.015 kg
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    ouverture positive
    Sans
    course d'actionnement
    2.6 mm (état électrique modifié par ''F'')
    4.3 mm (course totale)
    force d'actionnement
    2.3 N (état électrique modifié par ''F'')
    couple de fonctionnement
    0.05 N.m (état électrique modifié par ''F'')
    durée de vie mécanique
    10000000 cycle
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier <= 2 x 1,5mm² avec embout conformément à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier >= 1 x 0,22 mm² sans embout conformément à EN/IEC 60947-1
    couple de serrage
    0.8...1.2 N.m conformément à EN 60947-1
    forme de la tête de vis
    Transversal, cruciforme Philips n° 1
    Transversal, pozidriv N°1
    Perforé, plat Ø 4 mm
    Perforé, plat Ø 5,5 mm
    matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    résistance entre bornes
    <= 25 MΩ
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, gG conformément à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A conformément à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V, niveau de pollution: 3 conformément à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conformément à EN/IEC 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 Aà 240 V AC-15, A600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    6 Aà 120 V AC-15, A600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    0.1 Aà 600 V DC-13, Q600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    0.27 Aà 250 V DC-13, Q600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    0.55 Aà 125 V DC-13, Q600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    1.2 Aà 600 V AC-15, A600 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    durée de vie électrique
    1000000 cycles AC-15à 2 A 230 Và 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles AC-15à 3 A 120 Và 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles AC-15à 4 A 24 Và 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles DC-13à 0.2 A 110 Và 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles DC-13à 0.5 A 24 Và 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    fiabilité électrique IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8)à 17 V et 5 mA conformément à EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) at 5 V and 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4
    information complémentaire
    Montage sur la plaque intégrée au boîtier
    electrical composition code
    SR1 (quantité <= 3)
    SR2 (quantité <= 2)
    MR1 (quantité <= 2)
    Environnement
    traitement de protection
    TH
    température ambiante pour le stockage
    -40...70 °C
    température de fonctionnement
    -40...70 °C
    degré de protection IP
    IP20 conformément à IEC 60529
    normes
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    tenue aux vibrations
    5 gn (f = 12...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27
    Garantie contractuelle
    Warranty period
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Version 1.0)
    Harmony XALD, XALK Plastic Control Stations - Catalog 2013 (Version 1.0)
    Harmony™ Control Stations and Enclosures (Version 1.0)
    The essential guide Instakits - IEC enclosed starters (Version 1.0)
    Digest Catalog 19: Push Buttons and Operator Interface (Version 1.8)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XALD, K... Control station (Version 1.0)
    Date 18-11-14
    Taille 456.9 KB
    XAPS Key operated control station (Version 1.0)
    Date 18-11-14
    Taille 424.5 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    ZBE... Harmony contact block, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.