Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image

Tout afficher Nautilus

Nautilus - ZMLPA1P2SW

Détecteurs de pression électroniques pour circuits de commande

Image
Tout afficher Nautilus
Nautilus - ZMLPA1P2SW
Détecteurs de pression électroniques pour circuits de commande

Commutateurs avec afficheur 4 digits ZMLP - 4..20 mA - PNP - fenêtre - M12

Afficher plus de caractéristiques >
Acheter en ligne
Aucune offre en ligne trouvée
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    OsiSense XM
    fonction produit
    Détecteurs de pression électroniques
    nom abrégé de l'appareil
    ZMLP
    Complémentaire
    plage d'affichage
    -14.5...6000
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC SELV, voltage limit: 17...33 V
    consommation électrique
    <= 50 mA
    raccordement électrique
    M12 connecteur femelle avec 2 broches
    M12 connecteur mâle avec 4 broches
    type de signal de sortie
    Analogique + discrète
    sortie analogique
    4...20 mA
    type de sortie TOR
    PNP statique - 'O'' / ''F'' programmable
    fonction de commutation
    Fenêtre
    courant commuté maximum
    200 mA
    tension de déchet
    <= 2 V
    plage de réglage du point de commutation pour une pression croissante
    5...98 % of selected display range
    plage de réglage du point de commutation pour une pression décroissante
    2...95 % of selected display range
    course différentielle minimum
    3 % of selected display range
    marquage
    CE
    matière de la face avant
    Polyester
    matière du boîtier
    PBT Valox
    position de montage
    Toutes positions
    type de protection
    Overload protection
    Overvoltage protection
    Inversion polarité
    Protection contre les court-circuits
    temps de réponse de la sortie
    <= 3 ms for analog output
    <= 3 ms for discrete output
    type d'affichage
    4 digits 7 segments
    signalisation locale
    1 LED jaune pour lumière allumée quand la sortie est actionnée
    temps de réponse
    300 ms
    retard à la disponibilité
    <= 100 ms
    précision
    #N/A
    précision de mesure
    <= 1 % de la plage de mesure
    précision de l’affichage
    <= 1 % de l'échelle de mesure
    durée de vie mécanique
    >= 10000000 cycle
    profondeur
    42 mm
    hauteur
    77 mm
    largeur
    41 mm
    poids
    0.103 kg
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0.5 kV DC
    Environnement
    certifications du produit
    cULus
    EAC
    normes
    EN/IEC 61000-6-2
    EN/IEC 61000-6-4
    UL 508
    température de fonctionnement
    -25...70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -30...80 °C
    degré de protection IP
    IP65 conformément à EN/IEC 60529
    IP67 conformément à EN/IEC 60529
    IP69K conformément à DIN 40050
    tenue aux vibrations
    5 gn at 10...2000 Hz conforming to EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    25 gn conformément à EN/IEC 60068-2-27
    compatibilité électromagnétique
    Immunité aux perturbations RF transmises par conductionà 10 V, 0,15 à 80 MHz conformément à EN/IEC 61000-4-6
    Test d’immunité aux surtensionsà 1 kV conformément à EN/IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapidesà 2 kV conformément à EN/IEC 61000-4-4
    Susceptibilité aux champs électromagnétiquesà 10 V/m, 80...2000 MHz conformément à EN/IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux décharges électrostatiquesà 8 kV air, 4 kV contact conformément à EN/IEC 61000-4-2
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs électroniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Version 5.0)
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for ZMLPA1P2SW: Transmitter + 1discrete output, Window mode, connector M12 (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZMLP... switches with 4-digits display for pressure sensors (Version 1.0)
    ZMLP... switches with 4-digits display for pressure sensors (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZMLP... Appareil de commutation et d’affichage de pression, Instruction de service (Version 03)
    ZMLP... Pressure display and switch device, Instruction Sheet (Version 03)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZMLP... switches with 4 digits display - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Commutateurs avec afficheur 4 digits ZMLP... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZMLPA2P0SH switch & display device for pressure transmitter, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZMLPA2P0SH switch & display device for pressure transmitter, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.