Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Commutateurs avec afficheur 4 digits ZMLP - 2 PNP - hystérésis - M12

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principal
    gamme de produits
    OsiSense XM
    fonction produit
    Détecteurs de pression électroniques
    nom abrégé de l'appareil
    ZMLP
    Complémentaire
    plage d'affichage
    -14.5...6000
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC SELV, voltage limit: 17...33 V
    consommation électrique
    <= 50 mA
    raccordement électrique
    M12 connecteur femelle avec 2 broches
    M12 connecteur mâle avec 4 broches
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de sortie TOR
    PNP statique - 2 ''O'' / ''F'' programmable
    fonction de commutation
    Hystérésis
    courant commuté maximum
    200 mA
    tension de déchet
    <= 2 V
    plage de réglage du point de commutation pour une pression croissante
    5...98 % of selected display range
    course différentielle minimum
    10 % of selected display range
    marquage
    CE
    matière de la face avant
    Polyester
    matière du boîtier
    PBT Valox
    position de montage
    Toutes positions
    type de protection
    Inversion polarité
    Overload protection
    Overvoltage protection
    Protection contre les court-circuits
    temps de réponse de la sortie
    <= 3 ms for discrete output
    type d'affichage
    4 digits 7 segments
    signalisation locale
    2 DELs jaune pour lumière allumée quand la sortie est actionnée
    temps de réponse
    300 ms
    retard à la disponibilité
    <= 100 ms
    précision
    #N/A
    précision de mesure
    <= 1 % de la plage de mesure
    précision de l’affichage
    <= 1 % de l'échelle de mesure
    durée de vie mécanique
    >= 10000000 cycle
    profondeur
    42 mm
    hauteur
    77 mm
    largeur
    41 mm
    poids
    0.103 kg
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0.5 kV DC
    Environnement
    certifications du produit
    EAC
    cULus
    normes
    EN/IEC 61000-6-2
    EN/IEC 61000-6-4
    UL 508
    température de fonctionnement
    -25...70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -30...80 °C
    degré de protection IP
    IP65 conformément à EN/IEC 60529
    IP67 conformément à EN/IEC 60529
    IP69K conformément à DIN 40050
    tenue aux vibrations
    5 gn at 10...2000 Hz conforming to EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    25 gn conformément à EN/IEC 60068-2-27
    compatibilité électromagnétique
    Immunité aux perturbations RF transmises par conductionà 10 V, 0,15 à 80 MHz conformément à EN/IEC 61000-4-6
    Test d’immunité aux surtensionsà 1 kV conformément à EN/IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapidesà 2 kV conformément à EN/IEC 61000-4-4
    Susceptibilité aux champs électromagnétiquesà 10 V/m, 80...2000 MHz conformément à EN/IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux décharges électrostatiquesà 8 kV air, 4 kV contact conformément à EN/IEC 61000-4-2
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)
    Détecteurs électroniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Version 5.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for ZMLPA2P0SH: 2 discrete outputs, Hysteresis mode, connector M12 (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZMLP... switches with 4 digits display - UL certification record (Version 1.0)
    ZMLP... switches with 4 digits display - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZMLP... Pressure display and switch device, Instruction Sheet (Version 03)
    ZMLP... Appareil de commutation et d’affichage de pression, Instruction de service (Version 03)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZMLP... switches with 4 digits display - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    ZMLP... switches with 4 digits display - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZMLPA2P0SH switch & display device for pressure transmitter, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZMLPA2P0SH switch & display device for pressure transmitter, Product Environmental Profile (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.