Canada (Français)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Default Alternative Text

    Solution ShoreBoXMC

    Une solution électrique tout-en-un pré-conçue à quai, hébergée dans un abri et comprenant tous les équipements et logiciels nécessaires pour gérer la conversion d’énergie et la commande du système pour la connexion de l’alimentation du navire au quai.

Texte alternatif par défaut
With a strong presence in shore power we aim to eliminate fuel consumption and green house gases by continuing to fulfill all the requirements of your port and ships. We are versatile and have the ability to serve single and multiple berth arrangements, frequencies and power needs. With our all in one solution we help to simplify shore-to-ship connection operations. Our solution brings enhanced safety and availability. As well as compact solutions to support your needs during implementation. We are here to support you throughout the entire journey from the moment you reach out through to the implementation of our solution.
Texte alternatif par défaut

Défis

Respecter les réglementations environnementales de plus en plus strictes pour les ports et les navires à quai. Les exploitants de navires doivent réduire les coûts de carburant et de maintenance à quai. Les autorités portuaires et les opérateurs de terminaux doivent intégrer les capacités de raccordement quai-navire de manière plus simple et plus efficace tout en minimisant le temps, les coûts et les risques du projet.

Pourquoi travailler avec Schneider Electric?

  • Icône bleue courbe descendante

    Pour minimiser les durées, les coûts et les risques du projet, ainsi que l’empreinte et la perturbation des activités d’amarrage pendant les phases d’intégration des ports.

  • Texte alternatif par défaut

    Système fiable, hautement performant et conforme aux normes, conçu pour automatiser, simplifier et rendre plus sûres la connexion navale et les opérations de déconnexion lors de la mise en œuvre de la solution.

  • Texte alternatif par défaut

    Le système de contrôle et de surveillance embarqué ShoreBoX™ permet un contrôle simplifié et des paramètres variables, une traçabilité complète des performances et des événements et la récolte de toutes les données de facturation nécessaires. Tout cela s’effectue grâce à une interface tactile conviviale qui peut être gérée à distance.

  • Texte alternatif par défaut

    Le temps de disponibilité est maximisé grâce à l’utilisation de composants standard Schneider Electric faciles à trouver sur le marché et le plan de maintenance et de services d’installation existants.

Faits

  • Icône bleue terre

    Plus de 30 références de raccordement quai-navire à travers le monde, y compris les deux plus grands ports de Californie et le nouveau terminal à conteneurs de Kalibaru à Jakarta

  • Icône bleue casque

    Soutien dans le monde entier de notre centre de compétences mondial en matière de raccordement quai-navire et de nos centres de solutions locaux